Stand-Alone-Entfeuchter
MCD
Die zuverlässige und robuste MCD-Serie von Munters besteht aus Stand-Alone-Luftentfeuchtern mit HPS-Rotor von Munters. Sie erfüllt industrielle und gewerbliche Anforderungen an effektive Feuchteregelung, Energieeffizienz und herausragende Leistung.
Highlights
- Einfache Konfiguration
- Energieeffizient
- Entfeuchtung zwischen -20 °C und 40 °C
- Modulierende Feuchteregelung mit Feuchtluft-Temperatursensor
- Optionale Kommunikation und externe Steuerung
- Standard-Filter- und Rotorstopp-Alarme
- Externe Service- und Betriebsanzeigealarme
Modell | Produktdatenblatt | Bedienungsanleitung |
---|---|---|
MCD100 | ||
MCD120 | ||
MCD140 | ||
MCD155 |
Titel | Typ | Sprache | Download-Link |
---|---|---|---|
Manual_MCDG_ES.pdf | UserManual | Spanisch | Anzeigen |
Manual_MCDE_RU.pdf | UserManual | Russisch | Anzeigen |
Manual_MCDG_DE.pdf | UserManual | Deutsch | Anzeigen |
Manual_MCDE_DE.pdf | UserManual | Deutsch | Anzeigen |
Manual_MCDG_FR.pdf | UserManual | Französisch | Anzeigen |
Manual_MCDE_FI.pdf | UserManual | Finnisch | Anzeigen |
Manual_MCDE_FR.pdf | UserManual | Französisch | Anzeigen |
Manual_MCDE_SV.pdf | UserManual | Schwedisch | Anzeigen |
Manual_MCDE_NL.pdf | UserManual | Niederländisch | Anzeigen |
Manual_MCDE_EN.pdf | UserManual | Englisch | Anzeigen |
Manual_MCDG_NL.pdf | UserManual | Niederländisch | Anzeigen |