Would you prefer to visit the website in this country and language?

Regler und Automatisierungszubehör

Thermostat

Der RDT-5 ist ein digitaler Fünf-Stufen-Thermostat, der in Verbindung mit Reglern oder als eigenständige Einheit (mit eigener Temperatur zur Aktivierung von Backup-Systemen) funktioniert.

Highlights

  • Automatische Übereinstimmung mit dem aktuellen Wachstumstag und dem angestrebten Sollwert
  • Fünf unabhängige Thermostate
  • Jede Stufe kann zur Unterstützung des Kühl- oder Heizbetriebs eingestellt werden
  • Zehnpunkt- und zehntägige Temperaturkurve
  • Kann über Platinum-Regler oder direkt über die RDT-5-Benutzeroberfläche programmiert werden
  • Die Einheit arbeitet unabhängig vom Regler und gewährleistet den Betrieb, wenn Backup-Systeme erforderlich sind.
  • Keine Software zum Betrieb des Geräts erforderlich, nur zur Konfiguration

    TitelTypSpracheDownload-Link
    RDT-5 Triple Phase Manual ES R1.2 116852.pdfInstallationManualSpanischAnzeigen
    RDT-5 Triple Phase CN R1.3 116344.pdfInstallationManualChinesisch (Vereinfacht)Anzeigen
    RDT-5 Triple Phase-IM-EN-202504 B.pdfInstallationManualEnglischAnzeigen
    RDT-5 Dual Phase-IM-EN-202502.pdfInstallationManualEnglischAnzeigen