Der Trockenraum eines Studentenwohnheims litt unter Chaos, bis ein hocheffizienter Luftentfeuchter die Trocknungszeit um bis zu 80% reduzierte.
Kurzinfo
- Trocknungszeit um 80% reduziert
- geeignete Trocknungsmethode für sämtliche Wäsche und empfindliche Materialien
- Automatisch kontrollierte EIN/AUS Schaltung
- Einfache Installation
- Einfache Wartung
- Minimiert Energiekosten
Das Studentenwohnheim „4 Maj Kollegiet“ in Aarhus, Dänemark, wurde seinerzeit als Denkmal für den dänischen Widerstand im 2. Weltkrieg erbaut. Direkte Nachfahren von damals aktiven Widerstandskämpfern haben den Vorzug auf Unterkünfte im „4 Maj Kollegiet“. Das 1949/50 gebaute College entspricht nicht ganz den modernen Ansprüchen von Studenten, was sich am deutlichsten im Trockenraum des Wohnheims widerspiegelte. Dort stapelte sich die Wäsche und das Chaos regierte. Der 25m² große, mit einem Wäschetrockner ausgestattete Trockenraum ist inzwischen viel zu klein, da die Wäschemenge pro Student nicht mehr mit der von vor 60 Jahren vergleichbar ist. Die Trocknungszeit betrug mindestens 48 Stunden, und da viele Studenten nicht gleich ihre Wäsche abholten, herrschten chaotische Zustände. Michael Christensen, ein kreativ denkender Pförtner, der auch für die allgemeine Instandhaltung des Wohnheims verantwortlich ist, wandte sich an Munters. Munters ComDry M190Y, der kleine, hocheffiziente Sorptionsluftentfeuchter, erwies sich als Lösung des Problems. Zwei kleine Umluftgebläse gepaart mit dem ComDry sorgen für einen schnellen Durchsatz der Wäsche – die Trocknungszeit wurde auf 8-10 Stunden reduziert und somit das Chaos beendet. Um für das bestmögliche Trocknungsklima zu sorgen – wie an der frischen Luft an einem warmen und windigen Sommertag – hat Munters das Konzept mit den Umwälzgebläsen und dem energieeffizienten Hochleistungs-Luftentfeuchter entwickelt. Die Gebläse bewirken eine schnellere Verdunstung des Wassers aus der feuchten Wäsche während der Luftentfeuchter dieses Wasser gezielt aus der Luft entfernt. Das minimiert die Energiekosten und beschleunigt die Trocknungszeiten. Am „4 Maj Kollegiet“ bewirkt ein Hygrostat, dass die Umwälzgebläse bei erhöhter Luftfeuchtigkeit, z. B. wenn feuchte Wäsche aufgehängt wurde, gestartet werden. Nach ca. ½ Stunde beginnt dann der ComDry mit der Luftentfeuchtung. Dieser Prozess wird gestoppt, sobald die Luftfeuchtigkeit wieder unter den Hygrostatwert gesunken ist. Die Wäsche ist dann auch trocken. Michael Christensen bestätigt, dass die Nutzer hochzufrieden mit dem Trocknungskonzept sind und die Munters Lösung für alle Trockenräume gerne weiterempfehlen.
A monument and hostel
The 4 Maj Kollegiet student hostel located in Aarhus, Denmark was built as a monument to honour the resistance the Danish people showed during the German occupation of WW II. Direct descendants from active participants in the Danish Resistance are given preference to rooms at 4 Maj Kollegiet. More clothes to dry Built in 1949-50, the hostel did not fully live up to modern student life, which was very noticeable in the hostel´s drying room, where laundry was pilling up and chaos reigned. The drying facility, a 25 m2 drying room and a tumble dryer, had become much too small, as today´s students own much more clothing now, when compared to 60 years ago. Drying took at least 48 hours and students often forgot to pick up their laundry, turning the room into chaos. Michael Christensen, porter, and general maintenance manager, sought an alternative solution and contacted Munters.
The Munters solution
The small, highly efficient Munters ComDry M190Y desiccant dehumidifier was chosen. Two small circulating fans and the ComDry now quickly process laundry, with drying time reduced to only 8-10 hours, and the chaos has now come to an end. To simulate optimal drying conditions normally found outdoors during dry and windy summer days, Munters developed a system with circulating fans and an energy efficient, high-capacity desiccant dehumidifier. The circulating fans enhance water evaporation from the garment to the ambient air and then the dehumidifier removes the water from the air. Energy costs are kept to a minimum and a fast-drying cycle is achieved. At 4 Maj Kollegiet, a humidistat automatically registers the increasing relative humidity when wet laundry has been hung on washing lines and the two fans are activated. After approximately half an hour the ComDry starts the dehumidifying process that will last only until the clothes have been dried and the fan and dehumidifier automatically switch off. Michael Christensen confirms that everyone is very happy with the new drying concept and find the Munters solutions recommendable for all drying rooms where time is an issue.
Kurzinfo
- Trocknungszeit um 80% reduziert
- geeignete Trocknungsmethode für sämtliche Wäsche und empfindliche Materialien
- Automatisch kontrollierte EIN/AUS Schaltung
- Einfache Installation
- Einfache Wartung
- Minimiert Energiekosten