Would you prefer to visit the website in this country and language?

Schaffung von perfektem Eis und einer angenehmen Umgebung, die sowohl Spieler als auch Zuschauer anzieht

Die Vida Arena in Växjö ist eine beeindruckende Mehrzweckhalle, die stolz als Heimspielstätte des Eishockeyvereins Växjö Lakers dient. Seit ihrer Eröffnung am 17. September 2011 fanden in der Halle spannende Eishockeyspiele, sonstige Sportveranstaltungen und Musikkonzerte statt. Um sowohl den Zuschauern als auch den Athleten ein hervorragendes Hallenklima zu garantieren und einen außergewöhnlichen Eisstandard während des Trainings und der Eishockeyspiele aufrechtzuerhalten, erkannte die Vida Arena den Bedarf an einer nachhaltigen Klimalösung. Das bestehende Kühlsystem funktionierte nicht optimal und war sehr wartungsintensiv. Deshalb hat die Vida Arena ihr Klimasystem grundlegend überarbeitet. Nach sorgfältiger Prüfung mehrerer Alternativen wurde das bestehende Klimasystem aufgerüstet und ein Entfeuchtungsgerät von Munters installiert. „Die Basis ist die Sorptionsentfeuchtung, die 90 % der Zeit arbeitet. Wenn sie nicht ausreicht, vor allem bei Wettkampfveranstaltungen mit hoher Belastung, werden Kühlung und Belüftung hinzugefügt, um ein stabiles Raumklima zu erhalten.“ Micael Lundstedt, Regionalleiter Süd, Ömangruppen. Herausforderung: Gewährleistung eines optimalen Raumklimas unabhängig von der Jahreszeit und der Besucherfrequenz Die Vida Arena suchte eine energieeffizientere Lösung, um unabhängig von der Jahreszeit optimale Bedingungen in der Halle zu gewährleisten. Nach gründlicher Prüfung verschiedener Optionen entschied sich die Vida Arena für eine umfassende Lösung, die Lüftung, Heizung, Kühlung und Sorptionsentfeuchtung umfasst. Die Sorptionsentfeuchtungseinheit nutzt die überschüssige Wärme, die von den Kühlern erzeugt wird, um das Gerät mit erhitztem Wasser zu betreiben. Dieser innovative Ansatz sorgt für erhebliche Kosteneinsparungen, indem sowohl die Anschlussleistung als auch der Stromverbrauch reduziert werden. Um die richtige Lösung und den richtigen Lieferanten zu finden, arbeitete die Vida Arena mit ihrem Partner, Ömangruppen, zusammen, der für Lüftung, Heizung, Kühlung und Automatisierung zuständig ist. Mit dem Upgrade kann die Vida Arena ein optimales Klima für alle Besucher und die Spieler des Eishockeyvereins Växjö Lakers, dem mehrfachen schwedischen Meister, gewährleisten, unabhängig von der Jahreszeit oder der Anzahl der in der Halle anwesenden Personen. Eine dreistufige Klimalösung Der Hauptzweck des Sorptionsentfeuchters in der Vida Arena besteht darin, das gewünschte Klima aufrechtzuerhalten, wenn die Halle nicht für Spiele genutzt wird. Auf diese Weise soll ein absolutes Luftfeuchtigkeitsniveau von 4 Gramm Wasser pro Kubikmeter Luft bei einer Temperatur von 14 °C erreicht werden. Angesichts der natürlichen Schwankungen der Luftfeuchtigkeit im Laufe des Jahres in Schweden variiert die Nutzung des Entfeuchters je nach Jahreszeit. Am häufigsten wird er zu Beginn der Saison im August eingesetzt und weniger in den trockeneren, kälteren Wintermonaten. Der Sorptionsentfeuchter MW16000 verfügt über einen Wärmetauscher, der den Rotor im Entfeuchter reaktiviert. Bei diesem Reaktivierungsprozess wird heißes Wasser mit einer Temperatur von etwa 70 Grad umgewälzt. Dabei handelt es sich um überschüssige Wärme, die von den Eismaschinen zurückgewonnen wird, die das Eis kühlen. Diese Methode ist wesentlich energieeffizienter als die Reaktivierung mit 100-120 Grad heißer Luft, was vor allem bei hohen Strompreisen zu deutlich geringeren Betriebskosten führt. „Unsere Berechnungen für die Vida Arena haben gezeigt, dass Munters Lösung im Laufe der Zeit niedrigere Betriebskosten als konkurrierende Angebote aufweisen würde. Wir konnten eine deutliche Verringerung des Strombedarfs für Ventilatoren und andere Geräte in der Halle feststellen.“ Martin Schmitz. Energieberater, Ömangruppen. Das Munters-System arbeitet mit einer dynamischen Leistungsanpassung, die intelligent auf den Bedarf reagiert und so für ein stabiles Raumklima sorgt und gleichzeitig den Energieverbrauch minimiert. An Spieltagen wird das Klima in der Eishalle durch eine Kombination aus Belüftungsanlagen, Kühlsystemen und Sorptionsentfeuchtung effizient gesteuert. Dieser integrierte Ansatz optimiert die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur und schafft so eine angenehme Umgebung für die Zuschauer. Geringerer Energieverbrauch und verbessertes Raumklima Die Installation der neuen Entfeuchtungsanlage hat zu einer erheblichen Verringerung des Energieverbrauchs in der Halle geführt. Martin Schmitz und seine Kollegen von Ömangruppen sind sehr zufrieden mit der Entfeuchtungslösung von Munters, die auf einer sorgfältigen Berücksichtigung der Betriebskosten basiert. Micael Lundstedt stimmt der Bewertung von Martin Schmitz voll und ganz zu. „Wir empfehlen anderen Eishallen, sich das Fachwissen von Munters im Bereich Entfeuchtungslösungen zu Nutze zu machen“, sagt er. „Wir haben Munters als kompetenten und zuverlässigen Partner kennengelernt und wissen, dass wir uns immer auf sie verlassen können, wenn wir sie brauchen. Munters ist zweifelsohne ein führender Anbieter, der erstklassigen Support, Produkte und innovative Lösungen für das Raumklimamanagement in Eishallen anbietet.“