Would you prefer to visit the website in this country and language?

VariMax IFRG: Schadstofffreie Luft, 15 % Energieeinsparung

Die Erwärmung ist ein wesentlicher Schritt bei der Sprühtrocknung. Und die Wahl des richtigen Heizsystems kann den Unterschied ausmachen. Die intelligente Wahl ist das Munters Varimax IFRG-Heizgerät mit indirekt befeuerter Gasumwälzung. Varimax IFRG sorgt für schadstofffreie Luft und Zulufttemperaturen von bis zu 500 °C, ohne die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen. Mit einem Wirkungsgrad von bis zu 98 % ist Varimax IFRG eine hocheffiziente Lösung, die nicht nur Energie spart, sondern auch die Produktqualität verbessert. Um Ihre Produktivität weiter zu steigern, können Sie den VariMax mit einem Munters PureSystem-Entfeuchter kombinieren. Zusammen können sie Ihre Leistung um bis zu 40 % steigern und gleichzeitig den Energieverbrauch um bis zu 15 % senken. Munters macht den Unterschied.

Please accept marketing cookies to watch YouTube videos.

Steigern Sie die Rentabilität Ihrer Sprühtrocknung

Munters bietet maßgeschneiderte Entfeuchtungs- und Heizlösungen, die eine um bis zu 40 % höhere Produktionskapazität, einen reduzierten Energieverbrauch und eine verbesserte Produktqualität ermöglichen. Die Sprühtrocknungslösungen von Munters erhöhen Durchsatz und Betriebszeit, und damit auch Ihre Rentabilität.