Would you prefer to visit the website in this country and language?

Entfeuchtung für die Lagerung und den Schutz von Militärausrüstung

Eine ordnungsgemäße Lagerung ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit von Verteidigungsgütern und die Senkung der Wartungskosten. Die militärischen Lagerlösungen von Munters helfen, militärische Fahrzeuge und Systeme auf der ganzen Welt zu schützen.

Die Senkung der Luftfeuchtigkeit ist eine kostengünstige Möglichkeit, die Funktionalität und Verfügbarkeit von Militärausrüstung zu gewährleisten. Die Feuchteregelung verhindert Korrosion auf Metalloberflächen und das Wachstum von Schimmel und Pilzen auf Gegenständen mit organischem Material. Außerdem wird der Abbau chemischer Verbindungen in Munition verlangsamt oder verhindert, wodurch die Haltbarkeit optimiert wird.

Anwendungen für Militärfahrzeuge und -systeme

Bodenausrüstung

Zu den typischen Anwendungen gehören die Lagerung von Kampfpanzern, gepanzerten und ungepanzerten Fahrzeugen sowie die Lagerung von militärischer Ausrüstung in Kasernen oder während des Einsatzes und der Schutz von mobilen Unterkünften, Containern und Gegenständen wie Schutzbrillen, Sensoren, Radarsystemen, Raketenwerfern, Kommando- und Kontrollposten und gelagerter Munition in Magazinen oder Containern.

Schiffsausrüstung

Typische Anwendungen sind das Einmotten von Schiffen mit Schiffswaffen- und Plattformsystemen, wie z. B. Getrieben und Radomen, sowie der Schutz von aktiven Schiffswaffen-, Sensor- und Kommunikationssystemen und Munition.

Flugzeugausrüstung

Zu den typischen Anwendungen gehört der Schutz des Innenraums von Flugzeugen mit betriebsbereiter Kabine. An Bord dieser Flugzeuge sind Klimatisierungssysteme von Munters installiert: C-130 Hercules, P-3 Orion und NATO E-3A AWACS-Flugzeuge, Kampfflugzeuge wie der JAS-39 Gripen und Tornado-Kampfbomber, Hubschrauber und unbemannte Luftfahrzeuge oder UAVs.

Munters Klimatisierungssysteme schaffen Innenlagerräume mit den trockenen Feuchtigkeitsbedingungen der Wüste von Arizona ohne große Temperaturschwankungen für eine kostengünstige Lagerung in Hangarbereichen, Hardened Aircraft Shelter (HAS) und Abdeckungen. Schutz für die Ausrüstung, einschließlich gelagerter Munition, Düppel-Täuschkörper und Leuchtraketen, ist ebenfalls verfügbar.

Mit einer Erfolgsbilanz von über 20.000 militärischen Installationen verfügt Munters über umfassende Erfahrung aus erster Hand, um wirksame militärische Schutzlösungen für Verteidigungskräfte weltweit anzubieten.

Wenden Sie sich an Munters, um mehr über unser breites Angebot an Klimatisierungslösungen zum Schutz von Militärfahrzeugen und -systemen zu erfahren.

Vorteile:

  • Verhindert Kondensation, Korrosion und Schimmel
  • Schützt elektrische Systeme und Avionik
  • Kostengünstig (keine Temperaturerhöhung erforderlich)
  • Geringere Wartungskosten
  • Erhöhte Verfügbarkeit

Schutz von militärischer Ausrüstung und militärischen Systemen

Laut Studien der Schwedischen Verteidigungsmaterialbehörde (FMV), der Nationalgarde der Vereinigten Staaten und der Heeresreserve der Vereinigten Staaten erzielen Investitionen in die Feuchteregelung von Waffensystemen aufgrund höherer Verfügbarkeit und geringerer Wartungskosten innerhalb von Monaten eine Amortisation. Mit den Entfeuchtungslösungen von Munters wird trockene Luft verwendet, um das Material vollständig zu umhüllen, oder, falls dies nicht möglich ist, wird sie in kritische Bereiche des gesamten Systems oder Objekts eingeblasen. Diese Methode kann sowohl auf gelagerte Gegenstände und Objekte als auch auf aktive Geräte, die täglich benutzt werden, angewendet werden.

Fallbeispiele und Highlights

Was Sie von Munters bekommen