Would you prefer to visit the website in this country and language?

Saubere Produktion und bessere Lagerung von Stahl und Zement

Die Stahl- und Zementindustrie arbeitet kontinuierlich daran, ihre Umweltauswirkungen zu minimieren, indem sie Emissionen reduziert und die Energieeffizienz verbessert. Munters trägt dazu bei, diese Ziele durch verschiedene Anwendungen zu erreichen, von der Tropfenabscheidung bis hin zu Entfeuchtungslösungen.

Die Entfernung und Trennung von Flüssigkeiten und Verunreinigungen ist in vielen industriellen Prozessen von grundlegender Bedeutung. Die Lösungen von Munters zur Tropfenabscheidung, zur Reduzierung flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) und zur CO2-Abscheidung spielen eine entscheidende Rolle bei der Reduzierung von chemischen Verlusten und Emissionen, dem Schutz empfindlicher Geräte und der Minimierung schädlicher Verunreinigungen und Lösungsmittel in Gasen.

Hochtemperatur- und Luft-Luft-Energierückgewinnungslösungen sind ein weiterer Bereich, in dem Munters dazu beitragen kann, den Betrieb von Stahl- und Zementherstellern energieeffizienter zu gestalten. Mit mehr als 100.000 erfolgreichen Installationen verfügt Munters über die Erfahrung und das Anwendungswissen, die Sie benötigen.

Stahl und Zement müssen feuchtigkeitsfrei gelagert werden. Andernfalls korrodiert Stahl und Zement härtet aus. Die industriellen Entfeuchtungslösungen von Munters helfen nicht nur, die fertigen Produkte im Lager, sondern auch Prozessanlagen wie Kompressoren, Turbinen und Gasturbinen-Lufteinlassfilter zu schützen.

Weitere Informationen

Anwendungen in der Stahl- und Zementindustrie

Entfernung und Trennung von Flüssigkeiten und Verunreinigungen

Stahl- und Zementhersteller sind besorgt über die Herausforderungen, die mit der Reduzierung umweltschädlicher Emissionen, der Minimierung des Verlusts von Chemikalien, der Energieeinsparung durch die Eliminierung des Flüssigkeitsgehalts in brennbaren Gasen und dem Schutz nachgeschalteter Ausrüstung vor Korrosion verbunden sind. Um diese Probleme zu lösen, sind in der Regel Anlagen zur Gas-Flüssig-Trennung in verschiedenen Bereichen der Stahl- und Zementverarbeitung erforderlich, darunter:

  • Hochöfen
  • Schacht- und Drehrohröfen
  • Beizlinien
  • Reduktionsanlagen
  • Kokereigasbehandlung

Munters bietet Komplettlösungen für die Stahl- und Zementindustrie, um die gewünschten Verarbeitungs- und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und gleichzeitig unzählige technische und ökologische Risiken zu bewältigen. Unser technisches Fachwissen umfasst die Entwicklung von Anlagen, die Luftstromdynamik, Garantien für die Abscheideleistung sowie die Lieferung, Installation und Inbetriebnahme von Systemen.

Wir bieten auch Hochtemperatur- und Luft-Luft-Energierückgewinnungssysteme an, die robust genug sind, um den Auswirkungen hoher Temperaturen und rauer Betriebsumgebungen standzuhalten.

Vorteile:

  • Schutz nachgeschalteter Prozesse und Anlagen vor Korrosion
  • Energieeinsparungen in nachgeschalteten Prozessen
  • Rückgewinnung wertvoller Produkte
  • Zuverlässige, hocheffiziente Leistung, selbst bei starker Flüssigkeitsbelastung
  • Verfahren mit höheren Geschwindigkeiten und kleineren Apparatedurchmessern unter Verwendung eines Tropfenabscheiders vom Typ Vane

Schutz empfindlicher Geräte

Kondensation ist in den meisten Prozessindustrien eine ständige Herausforderung, insbesondere an Orten mit natürlich hoher Luftfeuchtigkeit. Wenn dies nicht gehandhabt wird, kann sich Kondenswasser an kritischen Komponenten wie Kompressoren und Turbinen bilden, was im Laufe der Zeit zu Korrosion führt. Es kann Rohrleitungssysteme beschädigen und zu strukturellem Versagen der Anlage führen. Kondenswasser, das sich bei steigender Luftfeuchtigkeit bildet, kann zu Betriebsstörungen aufgrund von Fehlfunktionen elektronischer Geräte führen, was ungeplante Stopps und die komplette Schließung der Anlage zur Folge hat, um die Fabrik wieder in Betrieb zu nehmen.

Die Behandlung der Luft mit Entfeuchtern von Munters kontrolliert effektiv die Luftfeuchtigkeit, schützt empfindliche Geräte und verlängert die Lebensdauer der Anlage.

Wenden Sie sich an Munters, um unser Angebot an Lösungen für die Stahl- und Zementindustrie anzufragen.

Vorteile:

  • Verbesserte Verfügbarkeit
  • Effizienter Erhalt kritischer Komponenten und Strukturen
  • Schutz elektronischer Steuergeräte
  • Weniger elektrische Probleme
  • Geringere Wartungskosten

Feuchteregelung für Stahl- und Zementlager

Der Einsatz von Entfeuchtung bei der Lagerung von Metallen und Betonpulvern für Zement gewährleistet eine einwandfreie Produktqualität und weniger Abfall.

Bei der Lagerung von Metallprodukten können kalte Oberflächen „schwitzen“, was zu Korrosion des Metalls führt. Eine dünne Schicht Wasserdampf setzt sich auf Metalloberflächen ab und liefert Elektrolyte, die den Korrosionsprozess beschleunigen. Die Aufrechterhaltung einer relativen Luftfeuchtigkeit von unter 50 % im Lagerbereich verhindert Korrosion, während Werte über 60 % die Zersetzung des Metalls verstärken. Zement ist ebenso empfindlich gegenüber Feuchtigkeit, da er Feuchtigkeit aktiv absorbiert und wie Stein aushärtet, wodurch er für Bauzwecke unbrauchbar wird.

Die Beheizung von Lagern senkt die relative Luftfeuchtigkeit, indem sie die Luft ausdehnt und dadurch ihre Fähigkeit erhöht, mehr Wasserdampf aufzunehmen, aber die Beheizung kann kostspielig sein. Sorptionsentfeuchtungslösungen von Munters beseitigen in der Regel Wasserdampf, die Ursache der Korrosion, und senken gleichzeitig den Energieverbrauch um 30 bis 70 %.

Wenden Sie sich an Munters, um mehr über unsere Entfeuchtungslösungen für die Lagerung von Stahl- und Zement zu erfahren.

Vorteile:

  • Energieeffizientere Lagerung
  • Kein Heizungsbedarf
  • Beugt gegen Rost und Korrosion von Stahl vor
  • Verhindert das Aushärten von Beton
  • Bietet ganzjährige Klimaregelung

Fortluft von VOC reinigen

Munters Zeolith-Rotorkonzentratorsysteme sind die führende Technologie zur Reduzierung flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) und werden häufig für Anwendungen mit niedrigen VOC-Konzentrationen eingesetzt. Als Pionier bei der Entwicklung hydrophoben Zeoliths für die VOC-Adsorption betreiben wir mehr als 200 Systeme bei einigen der angesehensten Unternehmen der Welt.

VOC-Reduktionssysteme von Munters können eine VOC-Entfernungseffizienz (DRE) von mehr als 95 % erreichen und gleichzeitig die Kraftstoffkosten im Vergleich zu Stand-Alone-Oxidationsanlagen um bis zu 30–50 % senken.

Wenden Sie sich an Munters, um unser Angebot an Lösungen zur Verschmutzungskontrolle und VOC-Reduzierung für die Stahl- und Zementindustrie anzufragen.

Vorteile:

  • Einhaltung der Gesetze und Vermeidung von Sanktionen
  • Verbesserung der Arbeitsbedingungen
  • Stärkung des Nachhaltigkeitsnachweises

Reduzierung der Kohlenstoffemissionen durch CO2-Abscheidung

Reduzierung der Emissionen durch Abscheidung und sichere Speicherung von Kohlenstoff in unterirdischen geologischen Formationen. Saubere Technologien von Munters, wie Massentransfer und Gas-Flüssigkeits-Trennung, sind für die CO2-Abscheidung in allen Branchen von grundlegender Bedeutung.

Sie können sich auf bewährte Lösungen von Munters verlassen, um Ihr CO2-Abscheidungsprojekt zu unterstützen – vom Design bis zum Service. Nutzen Sie unsere jahrzehntelange Erfahrung und unser professionelles Entwicklungs- und Supportteam, wie viele andere zufriedene Kunden weltweit. Munters ist Teil eines bahnbrechenden Projekts in Norwegen, das erstmals die CO2-Abscheidung in die Zementherstellungsindustrie bringen wird. Das Projekt umfasst das Werk Norcem AS, das jährlich 1,2 Millionen Tonnen Zement produziert.

Wenden Sie sich an Munters, um mehr über unsere bewährten Lösungen zur CO2-Abscheidung für die Stahl- und Zementindustrie zu erfahren.

Vorteile:

  • Branchenführende Expertise und Support-Mitarbeiter
  • Bewährte Ausrüstungen
  • Einhaltung der Gesetze und Vermeidung von Sanktionen
  • Verbesserte Nachhaltigkeit

Produkte – Stahl und Zement

Zusätzliche Tropfenabscheider

Dreh-/Dralllamellentyp

Sammelbehälter/Schornsteinablage

Sammelbehälter/Schornsteinablage

ComDry NX

Tragbare Entfeuchter

Was Sie von Munters bekommen