Would you prefer to visit the website in this country and language?

Erweitern Sie Ihre Wärmemanagementstrategie mit Flüssigkeitskühlungsoptionen

Flüssigkeitskühlung kann helfen, die Wärmelast in Rechenzentren mit höherer Dichte zu bewältigen und gleichzeitig Energie zu sparen. Luft-Flüssigkeits-Hybridsysteme oder vollständig flüssigkeitsgekühlte Systeme helfen, den Stromverbrauch unter Kontrolle zu halten. Munters kann eine flexible, skalierbare, energieeffiziente Wärmeabgabe für jede flüssigkeitsgekühlte Technologie in Ihrem Rechenzentrum liefern.

Weitere Informationen

Please accept marketing cookies to watch YouTube videos.

Neue LCX Coolant Distribution Unit: Hyperscale-Design

Die LCX wurde für großflächige flüssigkeitsgekühlte Anwendungen entwickelt und bietet Präzision, Effizienz und Zuverlässigkeit in der Flüssig-Flüssig-Kühlung. Sie optimiert den Kühlmittelfluss, die Temperatur und den Druck, um eine maximale Wärmeübertragung in hochdichten Rechenzentren sicherzustellen, während sie Partikel bis zu 25 Mikrometer mit einer Effizienz von 99,98 % entfernt.

Mit industrietauglichen Komponenten, vollständiger Redundanz und Konfigurationen von 500 kW bis 1,5 MW ist die LCX für eine langfristige Leistung und einfache Wartung ausgelegt. Der frontale Servicezugang ermöglicht eine Installation mit nur 1” (25 mm) Abstand zwischen den Einheiten und bietet eine skalierbare, zukunftssichere Flüssigkeitskühlungslösung für Rechenzentren der nächsten Generation.

Kompatibel mit Cold Plates, rackmontierten CDUs und Immersionskühlung bietet die LCX eine zuverlässige und flexible Lösung für moderne Rechenzentrumskühlungsanforderungen.

Flüssigkeitskühlung mit Munters SyCool Split

Beschleunigen Sie den Übergang zur Flüssigkeitskühlung mit innovativen Systemen von Munters. Integrieren Sie einfach Munters SyCool® Flüssigkeitskühlungsverdampfer (LCE) in luftgekühlte Rechenzentren, um eine hocheffiziente Flüssigkeitskühlung direkt in Sauberräume mit Wärmelast mit hoher Dichte zu bringen.

Höhepunkte

  • Kompatibel mit jeder Flüssigkeitskühltechnologie
  • Modulares, skalierbares Design
  • Einfache Umstellung von Luftkühlung auf Flüssigkeitskühlung
  • Schnelle Entwicklung
  • Breiter Leistungsbereich
  • Komplett wasserloses System – keine Frostprobleme

Produkte für Rechenzentren

EDPAC CRAC/CRAH

CW-, DX- und Thermosiphon-Split-Kühler

FA6

Direkte Verdunstungskühler und Befeuchter

GLASdek GX40

Verdunstungsmedium

Humimax HM3

Direkte Verdunstungskühler und Befeuchter

Was Sie von Munters bekommen