Hyperscale-konzipiert: Die neue Munters LCX Coolant Distribution Unit

Mit der zunehmenden Komplexität von Workloads in Rechenzentren steigen auch die Anforderungen an effiziente und zuverlässige Kühllösungen. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, hat Munters die neue LCX Coolant Distribution Unit (CDU) entwickelt – ein hochmodernes Flüssig-zu-Flüssig-Kühlsystem, das speziell für die Herausforderungen moderner Rechenzentren konzipiert wurde.
Die LCX ermöglicht eine präzise Steuerung der Vorlauftemperatur sowie des Kühlmittelflusses oder des externen Drucks und optimiert so den Wärmetransfer in flüssiggekühlten Umgebungen. Dank einer Filtration mit 99,98 % Effizienz bei 25 Mikrometern bleibt das System dauerhaft leistungsfähig und zuverlässig.
Die LCX ist in modularen Einheiten von 500 kW bis 1,5 MW erhältlich – einschließlich stapelbarer Konfigurationen, die den Platzbedarf im Rechenzentrum minimieren. Sie ist für langfristige Performance und einfache Wartung ausgelegt. Standardmodelle verfügen über frontseitigen Servicezugang, sodass eine Installation Seite an Seite mit nur 25 mm (1") Abstand möglich ist.
Erfahren Sie mehr darüber, wie die LCX Ihr Rechenzentrum effizienter kühlen kann.