Innovative, zukunftssichere Technologien
Steigern Sie die Effizienz Ihres Rechenzentrums und regeln Sie Ihre Innenraumumgebung trotz des rasanten Industriewachstums und des schnellen technologischen Wandels zuverlässig. Das Know-how von Munters sorgt dafür, dass Sie mit innovativen Lösungen für die Kühlung von Rechenzentren, die für die Zukunft ausgelegt sind, immer einen Schritt voraus sind.
Weitere Informationen
Anwendungen für Rechenzentren
Luftkühlung
Sie suchen nach einer hocheffizienten Kühlung von Rechenzentren und Serverräume? Oder erwägen Sie, jetzt oder in Zukunft eine Flüssigkeitskühlung einzubauen? Verlassen Sie sich auf das breite Portfolio an Kühlgeräten und -lösungen von Munters, um die richtige Temperatur und Spitzeneffizienz in Ihren Rechenzentren aufrechtzuerhalten. Nutzen Sie die jahrelange Klimatisierungsexpertise von Munters. Entziehen Sie Wärme effektiv, damit Ihre kritischen IT-Geräte wie vorgesehen funktionieren. Ob direkte und indirekte Verdunstungskühlung oder indirekte Trockenkühlung und Split-Kühlung, Munters verfügt über die Technologien und Steuerungssysteme, um eine zuverlässige, präzise und energieeffiziente Temperatur- und Feuchteregelung aufrechtzuerhalten.
Vorteile
- Flexibles, hocheffizientes Design
- Geringer Energie- und Wasserverbrauch
- Stabiles, gleichmäßiges Raumklima
- Modular und hochflexibel
- Optimale Raumluftqualität
- Sicher, zuverlässig und hygienisch
Flüssigkeitskühlung
Flüssigkeitskühlung kann Eigentümern und Betreibern von Rechenzentren helfen, Wärmelasten mit höherer Dichte zu integrieren und gleichzeitig den Energieverbrauch für die Kühlung zu senken. Die Auswahl energieeffizienter Kühlsysteme, ob luft- und flüssigkeitsgekühlt oder vollständig flüssigkeitsgekühlt, trägt dazu bei, den Stromverbrauch in Grenzen zu halten. Munters kann Ihnen bei der Auswahl des richtigen Flüssigkühlsystems für Ihr gesamtes Rechenzentrum oder einzelne Serverräume helfen.
Vorteile
- Kompatibel mit Geräten mit hoher Dichte
- Energieeffizienter als Luftkühlung
- Breiter Leistungsbereich
- Modulare Bauweise
- Schneller Einbau
- Komplett wasserloses System
Befeuchtung
Halten Sie Ihr Raumklima über der minimal akzeptablen Luftfeuchtigkeit mit der energieeffizienten adiabatischen Verdunstungsbefeuchtung für Rechenzentren von Munters. Verbessern Sie den Betrieb und die Verfügbarkeit wichtiger Rechenzentrumsanlagen mit Befeuchtungslösungen von Munters. Diese einfachen, energieeffizienten Systeme optimieren die Luftfeuchtigkeit in Ihren Sauberräumen. Sie verhindern auch Schäden an Ihrer geschäftskritischen Ausrüstung durch zu trockene Luft. Lassen Sie sich von Munters helfen, die klimatisierten Räume Ihres Rechenzentrums einfach zu befeuchten.
Vorteile
- Verbesserter Betrieb und Verfügbarkeit
- Energieeffizientes, adiabatisches Design
- Geeignet für die meisten Einrichtungen
- Modular und hochflexibel
- Einfach und zuverlässig
Wärmerückgewinnung unterstützt Ihre Nachhaltigkeitsstrategie
Erschließen Sie neue Möglichkeiten für innovative Lösungen zur Wärmerückgewinnung in Ihren Rechenzentren. Indem Sie die Wärme aus Serverhallen rückgewinnen und an Fernwärmesysteme oder andere kommunale Anwendungen weiterleiten, können Sie Energiekosten senken, Nachhaltigkeitsziele erreichen und regulatorische Vorgaben einhalten.
Verwandeln Sie die Wärme aus jeder Art von Rechenzentrum – ob Co-Location oder Hyperscale – in eine wertvolle Ressource mit positiven Auswirkungen auf die Umwelt, anstatt sie an die Umgebungsluft abzugeben. Indem sie lokale Gemeinden dabei unterstützen, ihre Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu reduzieren, können Rechenzentren die Energieeffizienz steigern und gleichzeitig Häuser, Unternehmen, Gewächshäuser, Fischzuchtbetriebe und mehr mit Wärme versorgen.
Verlassen Sie sich auf das technische Know-how, die fortschrittlichen Kühltechnologien und die Steuerungssysteme von Munters, um den Betrieb Ihrer Rechenzentren mit höchster Effizienz zu gewährleisten, die Wärmerückgewinnung zu optimieren und eine Kreislaufwirtschaft zu unterstützen.
Fallstudie Odense Rechenzentrum
Erfahren Sie mehr über ein globales Social-Technology-Unternehmen, das die kommunale Heizungstechnik revolutioniert, indem es die Abwärme von Rechenzentren in eine wertvolle Ressource verwandelt.
Vorteile
- Senkung Ihrer Energiekosten
- Stärkung Ihrer Nachhaltigkeitsnachweise
- Effektive Reduzierung Ihres CO2-Fußabdrucks
- Versorgung von Fernwärme- und anderen Anlagen mit nachhaltiger Energie
- Förderung des Wohlwollens gegenüber der örtlichen Gemeinschaft
Steuerungssysteme
Die Kontrolle der Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte in Ihrem Rechenzentrum ist ein absolutes Muss – insbesondere, da eine höhere Leistungsdichte pro Rack immer mehr zur Norm wird. Verwalten Sie die Wärmelast Ihres Rechenzentrums in Echtzeit mit Steuerungssystemen von Munters. Halten Sie Temperatur und Luftfeuchtigkeit im optimalen Bereich für Serverräume und Rechenzentren.
Vorteile
- Leistungskennzahlen
- Trend-Übersicht
- Maximale Betriebszeit und Verfügbarkeit
- Optimierte Kühleffizienz
- Temperatur- und Feuchteregelung
- Senkung der Wartungskosten
- Verlängerung der Lebensdauer des Rechenzentrums
Neue LCX Coolant Distribution Unit: Hyperscale-Design
Die LCX wurde für großflächige flüssigkeitsgekühlte Anwendungen entwickelt und bietet Präzision, Effizienz und Zuverlässigkeit in der Flüssig-Flüssig-Kühlung. Sie optimiert den Kühlmittelfluss, die Temperatur und den Druck, um eine maximale Wärmeübertragung in hochdichten Rechenzentren sicherzustellen, während sie Partikel bis zu 25 Mikrometer mit einer Effizienz von 99,98 % entfernt.
Mit industrietauglichen Komponenten, vollständiger Redundanz und Konfigurationen von 500 kW bis 1,5 MW ist die LCX für eine langfristige Leistung und einfache Wartung ausgelegt. Der frontale Servicezugang ermöglicht eine Installation mit nur 1” (25 mm) Abstand zwischen den Einheiten und bietet eine skalierbare, zukunftssichere Flüssigkeitskühlungslösung für Rechenzentren der nächsten Generation.
Kompatibel mit Cold Plates, rackmontierten CDUs und Immersionskühlung bietet die LCX eine zuverlässige und flexible Lösung für moderne Rechenzentrumskühlungsanforderungen.
Produkte für Rechenzentren
Rechenzentrumsblog
Weitere Blogbeiträge lesenWas Sie von Munters bekommen

Treffen Sie Munters
Wir hoffen, Sie auf den folgenden Veranstaltungen zu treffen, um über Kühlungslösungen für Rechenzentren zu sprechen.
- Kickstart Europe, Ámsterdam4.–5. Februar
- DCD Connect, Nueva York24.–25. März
- Data Centre Nation, Mailand2. April
- Data Center World, Washington D.C.14.–17. April
- Data Cloud Congress, Cannes3.–5. Juni
- DCD Connect, Londres16.–17. September
- Data Center World, Singapur8.–9. Oktober
- DCD Connect, Virginia3.–4. November

Newsletter für Rechenzentren
Ziehen Sie Kühlstrategien für Rechenzentren der nächsten Generation in Erwägung?
Melden Sie sich für Ihren Munters Rechenzentrums-Newsletter an!
Erhalten Sie aktuelle Informationen und Ideen zur Umstellung Ihrer Kühltechnik für Rechenzentren auf höhere, wärmere Rackdichten.
Seien Sie vorbereitet. Halten Sie unsere datengesteuerte Zukunft kühl.