Sorgen Sie für einen fließenden Prozess
Die Entfeuchter von Munters regeln die Luftfeuchtigkeit, um Klumpenbildung zu verhindern und Getreide, Futtermittel und pulverförmige Materialien fließfähig zu halten. Unsere Entfeuchter für das Mahlen und Fördern von Lebensmittelpulver trocknen die Luft, bevor sie in Ihr Silo, Ihre Mühle oder Ihren pneumatischen Förderer gepumpt wird.
Getreide, Futtermittel und pulverförmige Materialien wie Zucker und Mehl lassen sich ohne angemessene Feuchteregelung nur schwer mahlen und können Ihre Maschinen verstopfen. Die Qualität Ihrer Produkte kann darunter leiden, was zu einem groben Produkt und einer geringeren Leistung der Mühle führt.
Die Entfeuchter von Munters für die Pulverförderung und -mahlung können diese Probleme verhindern, indem sie die relative Luftfeuchtigkeit und den Taupunkt der Luft kontrollieren. Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Feuchtigkeit aus der Luft an den Wänden von Maschinen oder Produkten zu kondensieren beginnt. Durch die effektive Kontrolle der Luftfeuchtigkeit in Silos, in der Umgebung von Mühlen und während des Produkttransports sorgt Munters dafür, dass Ihre Rohstoffe trocken und klumpenfrei bleiben.
Mahlanwendungen
Mahlen und Fördern von Getreide
Saatgut keimt, wenn es Feuchtigkeit ausgesetzt wird. Das bedeutet, dass die Lagerung und das Mahlen von Körnern eine konstant trockene Luft erfordert. Die Sorptionsentfeuchter von Munters sind die Antwort auf die Kontrolle der Luftfeuchtigkeit in Mühlen- und Lagerräumen. Bei einem Feuchtigkeitsgehalt von mehr als 10-11 % lässt sich das Getreide ohne die richtigen Bedingungen nicht gut lagern oder mahlen.
Aber es geht nicht nur um Lagerung und Mahlen. Wenn Sie das Mehl aus dem Silo oder der Mühle durch pneumatische Förderung mit Umgebungsluft unter Druck transportieren, kondensiert die Feuchtigkeit in der Förderleitung, wodurch das Mehl verklumpt, verklebt und verdirbt.
Die Entfeuchter von Munters für das Mahlen und Fördern trocknen die Förderluft vor, verhindern Kondensation und stellen sicher, dass keine Feuchtigkeit auskondensiert, wenn das Produkt nach der Verarbeitung abkühlt. Das bedeutet kein Verkleben mehr und ein hygienisches und frei fließendes System.

Futtermühlen
Um eine hohe Qualität des Tierfutters zu gewährleisten, können die Klimatisierungslösungen von Munters Ihrer Futtermühle dabei helfen, den richtigen Feuchtigkeitsgehalt zu halten. Munters Entfeuchtungssysteme können Ihnen dabei helfen, das richtige Feuchtigkeitsgleichgewicht aufrechtzuerhalten und das Wachstum von Schimmel, Bakterien und anderen Schadstoffen zu verhindern, die die Sicherheit und den Nährwert Ihres Futters beeinträchtigen können.
Unsere Klimatisierungslösungen können Sie außerdem dabei unterstützen, die Temperatur zu regulieren, die Luftqualität zu verbessern und die Energiekosten zu senken, während Sie gleichzeitig sicherstellen, dass Ihre Futtermittelproduktion auf Kurs bleibt. Verlassen Sie sich darauf, dass Munters Ihnen die Klimatisierungslösungen liefert, die Sie benötigen, damit Ihre Futtermühle reibungslos und effizient läuft.
Konditionierung der Silolagerung
Die Lagerung von hygroskopischen Zutaten in Silos kann aufgrund von hoher Luftfeuchtigkeit oder Kondensation zu Verklumpungen und Bakterienwachstum führen. Niedrige Temperaturen können zu einem Anstieg der relativen Luftfeuchtigkeit im Hauptraum führen, wenn der Sättigungspunkt erreicht ist. Die Entfeuchter von Munters können das richtige Feuchtigkeitsgleichgewicht aufrechterhalten, indem sie die Luft im Silo und im Silokopfraum auf einer optimalen Temperatur und einem optimalen Taupunkt halten und so kostspielige Ausfallzeiten verhindern. Die spezifischen Bedingungen für die Entfeuchtung hängen von Faktoren wie dem Klima, dem Standort und den Eigenschaften der Inhaltsstoffe ab.
Silowägesystem
Die Silowägesysteme von Munters messen das in Silos gelagerte Futter genau und liefern Landwirten und Futtermittelherstellern Echtzeitdaten. Dies ermöglicht eine präzise Planung des Futtermitteltransports, um sicherzustellen, dass die Silos immer mit Futtermitteln gefüllt sind.

Entfeuchtung in der Landwirtschaft
Unsere Sorptionsentfeuchtungssysteme leiten feuchte Luft durch ein sich langsam drehendes Sorptionsrad. Dieses Rad trocknet die Luft und entfernt jegliche Feuchtigkeit, die zu Verklumpungen führen könnte, bevor sie in Ihr Silo, Ihre Mühle oder Ihren pneumatischen Förderer gepumpt wird. Mit der Feuchteregelungstechnologie von Munters können Sie darauf vertrauen, dass Ihre pulverförmigen Materialien reibungslos und effizient durch Ihre Prozesse fließen.