Would you prefer to visit the site in this language?
Das Tierwohl ist ein wichtiger Aspekt der Geflügelproduktionskette, da so sichergestellt wird, dass die Vögel human und in einer Weise behandelt werden, die ihr körperliches und geistiges Wohlbefinden fördert. Dies kann zu einer optimierten Produktivität, weniger Gesundheitsproblemen und einer verbesserten Produktqualität für die Verbraucher führen.
Legehennen sollten mindestens 1-1,5 m² Bodenfläche pro Vogel sowie Zugang zu Sitzstangen und Nistkästen haben. Dies hilft, ein Gedränge zu vermeiden und natürliche Verhaltensweisen wie Futtersuche und Staubbaden zu fördern.
Eine gut belüftete und zirkulierende Luft trägt dazu bei, die Bewegung in allen Bereichen des Stalls zu fördern, die Hühner zu stimulieren und Steifheit zu verhindern.
Entdecken Sie unsere Lösungen für die Belüftung von Geflügelställen
Sensoren im Geflügelstall können die Umgebung überwachen, wie beispielsweise Temperatur, Feuchtigkeit und CO2-Gehalt. Andere wie biometrische Sensoren beobachten die Bewegungen der Tiere, Geräusche, Temperatur und Körpergewicht.
Legehennen sollten Zugang zu einer ausgewogenen Ernährung haben, die alle notwendigen Nährstoffe für ihr Wachstum und ihre Eierproduktion liefert. Auch sollte ihnen stets sauberes, frisches Wasser zur Verfügung stehen.
Die Vögel können ihre natürlichen Verhaltensweisen wie Sitzen, Staubbaden und Futtersuche nur dann ausüben, wenn die Luft gesund und frisch ist. Schlechte Luftqualität führt dazu, dass die Vögel inaktiv und anfällig für gesundheitliche Probleme sind.
Wohlergehen der Tiere fördern
Legehennen benötigen eine gewisse Menge Licht, um Eier zu legen und ihre Gesundheit zu erhalten. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die Lichtstärke, unabhängig davon, ob sie aus natürlichen oder künstlichen Quellen stammt, für die Vögel angemessen ist.
Entdecken Sie unsere Lichtsteuerungslösungen