Would you prefer to visit the site in this language?
Die Klimaregelung in Innenräumen ist für das Wohlbefinden von Legehennen unerlässlich, denn sie trägt zur Aufrechterhaltung einer optimalen Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Belüftung bei. Es hilft, Wärmebelastung und Atemwegsprobleme zu verhindern, die zu einer verminderten Eierproduktion und erhöhten Mortalitätsraten führen können. Eine angemessene Klimaregelung trägt auch zur allgemeinen Gesundheit und zum Wohlbefinden der Vögel bei, was ihre Produktivität und Langlebigkeit verbessern kann.
Verbessern Sie Ihren Legehennenbetrieb mit dem Munters ONE. Das Munters ONE sorgt dafür, dass Ihre Legehennen während ihres gesamten Lebenszyklus ideale Lebensbedingungen vorfinden. Mit präziser Temperaturregelung, intelligenter Belüftung und Echtzeit-Datenanalyse maximiert es die Eierproduktion und das Wohlergehen der Vögel. Dank der intuitiven Benutzeroberfläche können Sie die Einstellungen mühelos anpassen, und mit der Fernüberwachung Ihre Tiere von überall aus verwalten.
Verabschieden Sie sich von klimabedingten Herausforderungen und begrüßen Sie konsistente, optimale Bedingungen. Mit dem Munters ONE verwalten Sie nicht nur einen Legehennenstall, sondern schaffen eine Umgebung für den Erfolg. Erleben Sie noch heute unübertroffene Effizienz und Rentabilität.
Erleben Sie die Vorteile des Munters ONE Climate Controllers
Kontrollieren Sie das Klima im Legehennenstall in Echtzeit von jedem Gerät aus. Unsere cloudbasierte Software umfasst eine sichere, optimierte Verwaltung von Einstellungen, Profilen und Geräten. Regeln Sie die Belüftung nach Temperatur, Luftfeuchtigkeit, CO2 und Ammoniak, um die richtige Luftqualität aufrechtzuerhalten.
Steuern Sie Ihre landwirtschaftlichen Betriebe mit unseren digitalen Tools
Maximieren Sie die von Geflügel erzeugte Wärme, um Energiekosten zu sparen und eine gesunde Umgebung für Ihre Vögel zu erhalten. Heat-X Rotate sorgt dafür, dass sie sich wohlfühlen. Dieses Energierückgewinnungssystem sorgt für ein optimales Raumklima und senkt gleichzeitig die Heizkosten.
Durch die Belüftung und Zirkulation in einem Geflügelstall wird frische Luft zugeführt, die für das Wohlergehen Ihrer Geflügelbestände unerlässlich ist, und die Ansammlung von schädlichen Gasen wie Ammoniak und CO2 verhindert. Ein ausreichender Luftstrom sorgt für die Entfernung von überschüssiger Feuchtigkeit, Abfall und Schadstoffen, was die Gesundheit und das Wohlbefinden der Vögel fördert und die Eierproduktion verbessert.
Eine präzise Klimatisierung ist in einem rentablen Legehennenstall unerlässlich, da sie dazu beiträgt, ein optimales Innenraumklima für die Tiere zu schaffen. Dazu gehört die Kontrolle von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftstrom, um die Gesundheit und das Wohlbefinden der Vögel zu erhalten, was wiederum zu einer verbesserten Eierproduktion führt.
Eine präzise Klimaregelung trägt außerdem dazu bei, das Risiko von Krankheitsausbrüchen zu verringern, minimiert den Stress für die Vögel und stellt sicher, dass sie vor extremen Temperaturen und Feuchtigkeitsniveaus geschützt sind. Ein gut kontrolliertes Klima kann zu einer höheren Futtereffizienz und Eierproduktion sowie zu einer besseren Vogelgesundheit führen, was wiederum die Gesamteffizienz und Rentabilität des Geflügelzuchtbetriebs erhöht.
Die ideale Temperatur für Legehennen liegt zwischen 15–18 °C (60–65 °F). Extreme, entweder zu hoher oder zu niedrige Temperaturen, können Stress für die Vögel bedeuten und die Eierproduktion verringern.
Legehennen benötigen eine gewisse Menge Licht, um Eier zu legen und ihre Gesundheit zu erhalten. Dies kann durch natürliches oder künstliches Licht erfolgen, aber es ist wichtig, sicherzustellen, dass die Lichtintensität für die Vögel angemessen ist.
Die optimale Luftfeuchtigkeit für Legehennen liegt zwischen 40 und 60 %. Hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Atemproblemen und schlechter Eierqualität führen, während niedrige Luftfeuchtigkeit Trockenheit und Reizungen der Augen und Haut der Vögel verursachen kann.
Ausreichende Belüftung und Luftzirkulation sind entscheidend, um überschüssige Feuchtigkeit, Wärme und Ammoniak aus der Luft zu entfernen. Dies kann durch den Einsatz von Ventilatoren, Belüftungsöffnungen und anderen Lösungen von Munters erreicht werden.
In kalten Klimazonen sorgen eine gute Isolierung und effiziente Heizsysteme für eine warme und zugfreie Umgebung, um Kältestress zu vermeiden und den Komfort der Vögel zu erhalten.
Entdecken Sie Heizungslösungen für Legehennenställe
In heißen Klimazonen spielen Verdunstungskühlsysteme eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung angenehmer Temperaturen für Ihre Vögel.
Energieeffiziente Verdunstungskühlung