Would you prefer to visit the website in this country and language?

Kontrolle der Luftfeuchtigkeit zur Erhaltung der gelagerten Assets

Schützen Sie Vermögenswerte in Ihren Selbstlagerungs- oder Lagereinrichtungen mit den Klimatisierungslösungen von Munters.  Eine hohe relative Luftfeuchtigkeit kann zu Materialschäden führen. Ein Entfeuchter von Munters entfernt effektiv Feuchtigkeit aus der Luft, um die Feuchteregelung in Ihren Lagereinrichtungen zu optimieren.

Eine hohe relative Luftfeuchtigkeit kann wertvolle Gegenstände beschädigen. Eine relative Luftfeuchtigkeit unter 50 % bewahrt in der Regel die meisten Materialien und lässt sie von der Luftfeuchtigkeit unbeeinflusst. Die Erzeugung trockener Luft mit einem Sorptionsentfeuchter ist die einzige zuverlässige Möglichkeit, Ihre wertvollen Sammlungen zu schützen, unabhängig vom Wetter.

Das Heizen ist zwar eine gängige Methode zur Regelung der relativen Luftfeuchtigkeit, aber nicht immer die beste. Die Temperatur selbst hat keinen Einfluss auf die Materialqualität. In einem beheizten Gebäude kann die relative Luftfeuchtigkeit je nach Außenbedingungen zwischen 20 und 70 % schwanken, was das Heizen zu einer kostspieligen und ineffizienten Methode zur Regelung der Luftfeuchtigkeit macht.

Durch die Entfeuchtung wird die relative Luftfeuchtigkeit geregelt, sodass sie das ganze Jahr über konstant bleibt – unabhängig von den äußeren Bedingungen. Durch die Reduzierung des Heizbedarfs sparen Sie Energie und stellen gleichzeitig sicher, dass die Feuchteregelung Ihre gelagerten Materialien schützt. Schützen Sie Ihre wertvollen Sammlungen und sparen Sie gleichzeitig 30–70 % Energiekosten im Vergleich zum Heizen, indem Sie auf eine Entfeuchtungslösung von Munters umsteigen.

Sie möchten mehr darüber erfahren, wie Sie Ihr Lagergut durch Entfeuchtung effektiv und kosteneffizient schützen?

In unserer Broschüre "Das richtige Klima für die Trockenlagerung" lesen Sie mehr über die Vorteile einer Entfeuchtungslösung sowie über die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten in Museen und Bibliotheken, Silos und Warenlagern bis hin zur Oldtimer-Garagen.

Anwendungen für Selbstlagerung und Lagerhaltung

Selbstlagerungseinrichtungen

Hygroskopische Gegenstände wie Bücher, Elektronik, Textilien und Möbel sind empfindlich gegenüber Schwankungen der relativen Luftfeuchtigkeit. Selbst in einem beheizten Lager gibt es Zeiten, in denen die Luftfeuchtigkeit ansteigt, wodurch gelagerte Gegenstände einem Risiko für Korrosion, Schimmel und Pilze ausgesetzt sind. Die Entfeuchtung dient der Feuchteregelung und sorgt so für eine angemessene Klimaregelung und den Schutz vor den potenziell schädlichen Auswirkungen von Feuchtigkeit im gesamten Gebäude.

Der Austausch der Heizung in unbemannten Selbstlagerungseinrichtungen durch Sorptionsentfeuchter von Munters kann eine effektivere Feuchteregelung und ein schützenderes Raumklima bieten und gleichzeitig die Energiekosten um bis zu 75 % senken. Lagereinrichtungen mit Klimaregelung ziehen in der Regel mehr Kunden an, da das Risiko einer Beschädigung der gelagerten Gegenstände durch zu hohe Luftfeuchtigkeit gering ist oder gar nicht besteht.
Munters bietet energieeffiziente Luftbehandlungslösungen für Selbstlagerungseinrichtungen im Innen- und Außenbereich. Unsere wartungsarmen Geräte sorgen für klimatisierte Bedingungen in Ihrer Einrichtung sowie für zufriedene Kunden.

Warenlager

Die Aufrechterhaltung einer konstanten relativen Luftfeuchtigkeit ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der Qualität Ihrer Produkte und Verpackungsmaterialien vor dem Versand.

Es besteht ein direkter Zusammenhang zwischen hoher relativer Luftfeuchtigkeit und Feuchtigkeitsschäden. Präzise Feuchteregelung, um die relative Luftfeuchtigkeit innerhalb eines bestimmten Bereichs zu halten, schützt Ihre Produkte, Verpackungsmaterialien und Geräte vor den potenziell schädlichen Auswirkungen übermäßiger Luftfeuchtigkeit. Dazu gehören weicher Karton, der zusammenbrechen kann, Textilien, die Schimmel bilden, elektronische Bauteile, die oxidieren, und Metalle, die rosten können.

Die Beheizung von Lagerbereichen, um sie trocken zu halten, ist eine häufige, aber oft kostspielige Methode, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Die meiste Zeit des Jahres ist sie ineffizient, da geheizt werden muss, damit die Raumluft die Umgebungstemperatur übersteigt. Durch die Entfeuchtung der Luft wird die Luftfeuchtigkeit das ganze Jahr über geregelt, der Energieverbrauch gesenkt und die Qualität der gelagerten Waren erhalten.

Entfeuchtung – die optimale Lösung für Ihr Lagergut

Eine hohe relative Luftfeuchtigkeit kann zu Materialschäden führen. Ein Entfeuchtungssystem entzieht der Luft effektiv Feuchtigkeit und regelt so die Luftfeuchtigkeit in Ihrem Lagerraum.

Munters Entfeuchter entziehen der Luft Feuchtigkeit mit Hilfe eines Sorptionsrades, das Wasserdampf leicht anzieht und einschließt. Luft strömt durch die Lamellen des Rotors (Trocknungsrad), und die Luftfeuchtigkeit wird von dem Adsorptionsmittel absorbiert. Der mit Feuchtigkeit beladene Rotor dreht sich langsam in den Regenerationssektor, in dem die eingelagerte Feuchtigkeit mit erhitzter Luft (Regenerationsluft) ausgetrieben wird.

„Zuverlässigkeit ist entscheidend. Wir haben uns für einen direkten Ersatz entschieden und haben nicht einmal in Erwägung gezogen, jemand anderen zu beauftragen. Dies ist unser kritischster Lagerbereich, und wir brauchen ein System, dem wir vertrauen können. Wir wissen, dass wir uns auf Munters verlassen können.“

Walpole Stuart, Prozess-Manager

Floranova

Was Sie von Munters bekommen