Schützen Sie Ihre wertvollen Sammlungen
Die Aufrechterhaltung einer konstanten, niedrigen relativen Luftfeuchtigkeit das ganze Jahr über trägt zum Schutz Ihrer unersetzlichen Sammlungen bei. Die Verwendung von Entfeuchtungssystemen von Munters zum Schutz Ihrer Anlagen verhindert nicht nur Feuchtigkeitsschäden, sondern senkt auch die Energiekosten und schützt die Umwelt.
Eine Exposition gegenüber hoher relativer Luftfeuchtigkeit kann Museums- und Galerieassets beschädigen. Eine relative Luftfeuchtigkeit unter 50 % bewahrt in der Regel die wertvollsten Gegenstände und lässt sie von der Luftfeuchtigkeit unbeeinflusst. Die Erzeugung trockener Luft mit einem Sorptionsentfeuchter ist die einzige zuverlässige Möglichkeit, Ihre wertvollen Sammlungen zu schützen, unabhängig vom Wetter.
Das Heizen ist zwar eine gängige Methode zur Regelung der relativen Luftfeuchtigkeit, aber nicht immer die beste. Die Temperatur selbst hat keinen Einfluss auf die Materialqualität. In einem beheizten Gebäude kann die relative Luftfeuchtigkeit je nach Außenbedingungen zwischen 20 und 70 % schwanken, was das Heizen zu einer kostspieligen und ineffizienten Methode zur Regelung der Luftfeuchtigkeit macht.
Durch Entfeuchtung anstelle von Heizung wird die relative Luftfeuchtigkeit geregelt, sodass sie das ganze Jahr über konstant bleibt – unabhängig von den äußeren Bedingungen. Schützen Sie Ihre wertvollen Sammlungen und sparen Sie gleichzeitig 30-70 % Energiekosten, indem Sie von der Heizung als Feuchteregelungsmethode auf eine Munters Entfeuchtungslösung umsteigen.

Sie möchten mehr darüber erfahren, wie Sie Ihr Lagergut durch Entfeuchtung effektiv und kosteneffizient schützen?
In unserer Broschüre "Das richtige Klima für die Trockenlagerung" lesen Sie mehr über die Vorteile einer Entfeuchtungslösung sowie über die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten in Museen und Bibliotheken, Silos und Warenlagern bis hin zur Oldtimer-Garagen.
Anwendungen für Museen und Galerien
Museen
Museen benötigen eine Klimaregelung, um unersetzliche Sammlungen, wie Kunstwerke, Artefakte, Dokumente oder andere Gegenstände, zu schützen. Die Aufrechterhaltung einer zuverlässigen, stabilen und niedrigen relativen Luftfeuchtigkeit das ganze Jahr über ist unerlässlich, um die Richtlinien einzuhalten und Feuchtigkeitsschäden zu verhindern.
Mit unserer weltweiten Erfahrung und unserem Know-how kann Munters Ihnen helfen, die optimale Lösung zur Verbesserung der Raumluftqualität bei gleichzeitiger Senkung der Gebäudewartungs- und Energiekosten zu finden. Mit den Entfeuchtungslösungen von Munters können Sie das richtige Raumklima aufrechterhalten und so Ihre Sammlungen für künftige Generationen bewahren.

Galerien
Kunstgalerien benötigen industrielle Entfeuchtungssysteme, um ein kontrolliertes Raumklima aufrechtzuerhalten und Kunstwerke und andere Objekte vor den schädlichen Auswirkungen übermäßiger Feuchtigkeit zu schützen.
Hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Verzug und Verfärbung von empfindlichen Materialien und Kunstwerken auf Papierbasis führen. Darüber hinaus können extreme Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsschwankungen Metalle korrodieren und wertvolle Kunstwerke dauerhaft beschädigen. Die Entfeuchtungslösungen von Munters helfen bei der Regulierung der relativen Luftfeuchtigkeit in Innenräumen, stellen sicher, dass die Galerieumgebung konstant bleibt, und schützen Sammlungen vor Schäden.

Produkte – Museen und Galerien

Entfeuchtung – die optimale Lösung für Ihre wertvollen Sammlungen
Eine hohe relative Luftfeuchtigkeit kann zu Materialschäden führen. Entfeuchtungssysteme von Munters entziehen der Luft effektiv Feuchtigkeit und halten die Luftfeuchtigkeit in Ihrem Museum oder Ihrer Galerie konstant.
Munters Entfeuchter entziehen der Luft Feuchtigkeit mit Hilfe eines Sorptionsrades, das Wasserdampf leicht anzieht und einschließt. Luft strömt durch die Lamellen des Rotors (Trocknungsrad), und der Adsorptionsmittelrotor absorbiert die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit. Die zuvor feuchtigkeitsbeladene Luft tritt als trockene Luft aus dem Rotor aus.
„Die Pflege des Schiffes und die Konservierung des ursprünglichen Eisens ist das Wichtigste, was wir tun. Indem wir dafür sorgen, dass die Umgebungsluft bei 20 % relativer Luftfeuchtigkeit gehalten wird, was so trocken ist wie die Wüste von Arizona, können wir verhindern, dass das Schiff rostet. So bleibt seine strukturelle Sicherheit für viele Jahre erhalten.“
Nicola Grahamslaw, Ingenieurin für Schiffskonservierung
Brunel’s SS Großbritannien