Would you prefer to visit the website in this country and language?

Holzlagerung

Kontrollieren Sie Ihr Holzlagerklima

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Holzlagerung mit effizienten Befeuchtungslösungen von Munters. Konstante Temperaturen und Luftfeuchtigkeit sind entscheidend für die Aufrechterhaltung eines optimalen Feuchtigkeitsgehalts und die Gewährleistung eines zuverlässigen Herstellungsprozesses mit weniger Abfall.

Munters-Lösungen:

  • Einheitliche und hochwertige Produkte
  • Höhere Gewinne durch weniger Abfall
  • Schutz von Holz während der gesamten Produktion
  • Staubreduzierung für Maschinen- und Arbeitsschutz
  • Verbessertes Endprodukt durch gleichmäßige Trocknung, Reifung und Alterung

Der nachhaltige Weg zur optimalen Luftfeuchtigkeit

Munters ist weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung von energieeffizienten Befeuchtungslösungen für die Holzlagerung. Darüber hinaus können nachhaltige Energiequellen diese hygienischen Klimatisierungslösungen antreiben. Die Befeuchtungslösungen von Munters schaffen ein Raumklima, das gesund, produktiv und umweltfreundlich ist.

Warum die relative Luftfeuchtigkeit wichtig ist

Es besteht ein direkter Zusammenhang zwischen dem Feuchtigkeitsgehalt von Holz und der relativen Feuchtigkeit der Umgebungsluft. Damit Ihr Holz nicht zu feucht oder zu trocken wird, ist die Feuchteregelung wichtig, um die vom Holz aufgenommene oder aus ihm an die Umgebung abgegebene Feuchtigkeit auszugleichen. Die Klimatisierungslösungen von Munters unterstützen Sie dabei, dieses Gleichgewicht aufrechtzuerhalten, indem sie die relative Luftfeuchtigkeit im Lagerraum regeln und so den Feuchtigkeitsgehalt Ihres Holzes optimieren.

Staub unter Kontrolle halten

Sägewerke und Holzverarbeitungsanlagen müssen Staub minimieren, damit die Maschinen ordnungsgemäß funktionieren und eine gesunde Arbeitsumgebung gewährleistet ist. Der beste Weg, Staub zu kontrollieren, ist ein zuverlässiges Befeuchtungssystem. Die Holzlagerbefeuchter von Munters können einen großen Unterschied bei der Staubreduzierung und dem reibungslosen Betrieb Ihres Betriebs machen.

Ganzjährige Klimaregelung

Mit dem Wechsel der Jahreszeiten ändert sich auch die Luftfeuchtigkeit im Außen- und Innenbereich, da die klimatisierte Raumluft aus dem Außenbereich stammt. Wenn die Luftfeuchtigkeit nicht richtig geregelt wird, sinkt sie im Winter, was zu trockener Haut, Augenjucken und Rachenreizungen führt. Feuchte Sommerluft kann, wenn sie nicht entfeuchtet wird, Bakterien und Schimmel verursachen, wodurch sich luftgetragene Mikroben und Schadstoffe in Gebäuden ausbreiten.

Entfeuchtungslösungen, die Ihre Investitionen schützen

Munters bietet innovative Entfeuchtungslösungen für die Holztrocknung, um die Qualität und Langlebigkeit Ihrer Holzprodukte zu erhalten. Ganz gleich, ob Sie hochwertige Fensterrahmen, Möbel oder Musikinstrumente trocknen möchten, Sie können sich auf unsere fortschrittliche Technologie und unser Fachwissen verlassen, um die ideale Umgebung mit niedriger relativer Luftfeuchtigkeit zu schaffen, damit die Feuchtigkeit nicht erneut entsteht. Mit Munters können Sie sich darauf verlassen, dass Ihre wertvollen Holzprodukte ordnungsgemäß getrocknet und vor Schäden geschützt werden.

Was Sie von Munters bekommen

Produkte – Holzlagerung

FA6

Direkte Verdunstungskühler und Befeuchter

FlexLine

Dampfbefeuchter

Zusätzliche Tropfenabscheider

Dreh-/Dralllamellentyp

AirC Wireless

Regler und Automatisierungszubehör