Would you prefer to visit the website in this country and language?

Schützen Sie Ihre wertvollen Sammlungen

Halten Sie Ihre Archivsammlungen mit einem Entfeuchtungssystem von Munters in optimalem Zustand. Die Zeiten des teuren Heizens sind vorbei. Machen Sie sich keine Sorgen über die Außenbedingungen. Regeln Sie die relative Luftfeuchtigkeit und nutzen Sie einen Entfeuchter, um Ihre Wertgegenstände vor den schädlichen Auswirkungen von Feuchtigkeit zu schützen.

Eine hohe relative Luftfeuchtigkeit kann wertvolle Gegenstände beschädigen. Eine relative Luftfeuchtigkeit unter 50 % bewahrt in der Regel die meisten Materialien und lässt sie von der Luftfeuchtigkeit unbeeinflusst. Die Erzeugung trockener Luft mit einem Sorptionsentfeuchter ist die einzige zuverlässige Möglichkeit, Ihre wertvollen Sammlungen zu schützen, unabhängig vom Wetter.

Sie möchten mehr darüber erfahren, wie Sie Ihr Lagergut durch Entfeuchtung effektiv und kosteneffizient schützen?

In unserer Broschüre "Das richtige Klima für die Trockenlagerung" lesen Sie mehr über die Vorteile einer Entfeuchtungslösung sowie über die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten in Museen und Bibliotheken, Silos und Warenlagern bis hin zur Oldtimer-Garagen.

Schützen Sie Ihre Archive langfristig

Öffentliche und private Archive bieten sichere, klimatisierte Lagerräume für Sammlungen wie Forschungsunterlagen, öffentliche Dokumente, Bücher, Filme, Kleidung und Saatgut. Die Archivierung erfordert eine beständige Klimaregelung, um sicherzustellen, dass die Integrität der Sammlungen im Laufe der Zeit erhalten bleibt und die gesetzlichen Aufbewahrungsanforderungen und die Erwartungen an die Zugänglichkeit für zukünftige Generationen erfüllt werden.

Als Archivierer oder Aktenverwalter wissen Sie, wie wichtig es ist, Materialien langfristig zu konservieren. Eine unkontrolliert hohe relative Luftfeuchtigkeit kann zu schweren Schäden an den meisten Materialien führen.

Mit einem Entfeuchter von Munters können Sie das ganze Jahr über eine niedrige und konstante relative Luftfeuchtigkeit aufrechterhalten und so für ein ideales Raumklima in Ihren Archiven sorgen. Munters hilft bei der Aufrechterhaltung optimaler Lagerbedingungen mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 45–60 % und Temperaturen von 16–19 °C. Auch temporäre Archiveinrichtungen wie militärische Lagerzelte und Unterkünfte profitieren von der Verwendung von Entfeuchtern von Munters. Lagern Sie Elektronik, Dokumente, Stahl, Fahrzeuge, Lebensmittel und pharmazeutische Produkte sicher in einer vollständig feuchtigkeitskontrollierten Umgebung.

Entfeuchtung – die optimale Lösung für Ihre wertvollen Sammlungen

Eine hohe relative Luftfeuchtigkeit kann Materialien in Ihren Archiven beschädigen. Ein Entfeuchtungssystem von Munters entfernt Feuchtigkeit aus der Luft und regelt so effektiv die Luftfeuchtigkeit.

Munters Entfeuchter entziehen der Luft Feuchtigkeit mit Hilfe eines Sorptionsrades, das Wasserdampf leicht anzieht und einschließt. Wenn Luft durch die Lamellen des Rotors (Trocknungsrad) strömt, absorbiert der Adsorptionsmittelrotor die in der Luft enthalte Feuchtigkeit. Feuchtigkeitsbeladene Luft tritt als trockene Luft aus dem Rotor aus.

Produkte – Archive

AirC Connect

Regler und Automatisierungszubehör

AirC Wireless

Regler und Automatisierungszubehör

ComDry NX

Tragbare Entfeuchter

DSS Pro

Entfeuchtungssysteme

Was Sie von Munters bekommen