Would you prefer to visit the website in this country and language?

Konservierung wertvoller gelagerter Sammlungen

Regeln Sie Ihr Raumklima das ganze Jahr über, indem Sie in Ihren Lagereinrichtungen konstante Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsniveaus bereitstellen. Die Klimatisierungslösungen von Munters schützen Filme, Tonbänder, Dokumente, Bücher, Autos und Artefakte in Archiven, Museen, Bibliotheken, Lagerzelten, Garagen und Selbstlagerungsanlagen mit bewährten Entfeuchtungssystemen.

Eine hohe relative Luftfeuchtigkeit kann zu Materialschäden führen. Bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von unter 50 % bleiben die meisten Materialien intakt, unabhängig von der Feuchtigkeit in der Luft. Die Erzeugung trockener Luft mit einem Sorptionsentfeuchter ist die einzige zuverlässige Möglichkeit, Ihre wertvollen Sammlungen zu schützen, unabhängig vom Wetter.

Das Heizen ist zwar eine gängige Methode zur Regelung der relativen Luftfeuchtigkeit, aber nicht immer die beste. Die Temperatur selbst hat keinen Einfluss auf die Materialqualität. In einem beheizten Gebäude kann die relative Luftfeuchtigkeit je nach Außenbedingungen zwischen 20 und 70 % schwanken, was das Heizen zu einer kostspieligen und ineffizienten Methode zur Regelung der Luftfeuchtigkeit macht.

Durch die Entfeuchtung wird die relative Luftfeuchtigkeit geregelt, sodass sie das ganze Jahr über konstant bleibt – unabhängig von den äußeren Bedingungen. Durch die Reduzierung des Heizbedarfs sparen Sie Energie und stellen gleichzeitig sicher, dass die Feuchteregelung Ihre gelagerten Materialien schützt. Schützen Sie Ihre wertvollen Sammlungen und sparen Sie gleichzeitig 30–70 % Energiekosten im Vergleich zum Heizen, indem Sie auf eine Entfeuchtungslösung von Munters umsteigen.

 

Weitere Informationen

Entdecken Sie unser Angebot für Lager, Archive und Museen

Produkte – Lagerung, Archive und Museen

AirC Connect

Regler und Automatisierungszubehör

AirC Wireless

Regler und Automatisierungszubehör

ComDry NX

Tragbare Entfeuchter

DesiCool

Entfeuchtungssysteme

„Zuverlässigkeit ist entscheidend. Wir haben uns für einen direkten Ersatz entschieden und haben nicht einmal in Erwägung gezogen, jemand anderen zu beauftragen. Dies ist unser kritischster Lagerbereich, und wir brauchen ein System, dem wir vertrauen können. Wir wissen, dass wir uns auf Munters verlassen können.“

Walpole Stuart, Prozess-Manager

Floranova

Lösungen für Lager, Archiv- und Museumsservices von Munters

Die Bewahrung wertvoller Sammlungen in Lagern, Archiven und Museen erfordert eine sorgfältige Pflege. Munters bietet spezialisierte Konservierungsdienste an, um Filme, Tonbänder, Dokumente, Bücher, Autos und Artefakte das ganze Jahr über zu schützen. Unsere Klimatisierungslösungen halten Temperatur und Luftfeuchtigkeit konstant und gewährleisten so die Integrität Ihrer Sammlungen.  

Die fachkundigen Inbetriebnahme-Services von Munters stellen sicher, dass Ihr Klimatisierungssystem von Anfang an effektiv funktioniert. Unsere erfahrenen Techniker passen Ihr System sorgfältig an und bieten die optimale Umgebung für den Erhalt wertvoller Artefakte und Kunstwerke. Mit unseren Serviceangeboten können Sie den Lebenszeitwert Ihrer Geräte maximieren und die Langlebigkeit Ihrer Sammlungen sicherstellen. 

Unterstützung bei der Konservierung erhalten

Munters weiß, wie wichtig es ist, wertvolle Sammlungen vor den schädlichen Auswirkungen übermäßiger Luftfeuchtigkeit zu schützen. Unsere zuverlässigen Entfeuchtungs- und Befeuchtungssysteme halten die relative Luftfeuchtigkeit unter 50 % und schützen Materialien vor feuchtigkeitsbedingter Zersetzung. Mit Munters als Partner für die Konservierung erhalten Ihre Sammlungen die größtmögliche Sorgfalt und Aufmerksamkeit, die sie verdienen. 

Verlassen Sie sich auf Munters, wenn es um die erstklassige Konservierung Ihrer Lager, Archive und Museen geht. Mit unserem unermüdlichen Engagement für Exzellenz und den Schutz des kulturellen Erbes bleiben Ihre Sammlungen intakt und für kommende Generationen zugänglich.

Was Sie von Munters bekommen