Would you prefer to visit the website in this country and language?

Klimatisierung für ein angenehmes Sporterlebnis

Aufgrund der hohen Feuchtelast in vielen Freizeit- und Erholungseinrichtungen können traditionelle Klimageräte kein angenehmes, gesundes und sicheres Raumklima schaffen. Um eine ideale Luftfeuchtigkeit zu erreichen und die Sicherheit der Sportler zu gewährleisten, verlassen sich viele Eisbahnen und Sportarenen auf Entfeuchtungssysteme von Munters.

Während einige Einrichtungen weniger Luftfeuchtigkeit benötigen, benötigen andere mehr. Aus diesem Grund bietet Munters ein komplettes Sortiment an Befeuchtungslösungen an. Unsere fortschrittlichen Befeuchtungssysteme schaffen ein Raumklima, das gesund, produktiv und umweltfreundlich ist. Die richtige Luftfeuchtigkeit kann negative Auswirkungen auf die Gesundheit minimieren, die Produktivität und Qualität verbessern und die Energieeffizienz maximieren.

Vollständige Klimaregelung

Ob es darum geht, die Trockenheit im Winter zu bekämpfen oder das Wachstum von Bakterien und Schimmel in feuchten Sommern zu verhindern, die Klimatisierungslösungen von Munters sorgen für ein optimales Raumklima, das Gesundheit, Sicherheit und maximale Produktivität gewährleistet.

Weitere Informationen

Anwendungen für Eisbahnen und Sportanlagen

Gute Eisverhältnisse ohne Beschlag oder Nebel

Herkömmliche Klimageräte können die hohe Feuchtelast in Eisstadien nicht effizient bewältigen. Durch die Feuchtigkeit fühlt sich die Luft nicht nur rau, feucht und unangenehm an, sondern überschüssige Feuchtigkeit kondensiert auch auf dem Eis und macht die Oberfläche uneben. Dadurch sind Eisläufer und Eisschnelläufer gefährdet, da sich weiche Eisbedingungen auf ihre Leistung auswirken. Die Luftfeuchtigkeit erzeugt auch Nebel, was ein Sicherheitsproblem für Sportler darstellt und die Sicht für Zuschauer behindert. Feuchtigkeit kondensiert auch an der Decke, und überschüssige Feuchtigkeit tropft auf die Zuschauer, die sich für die Veranstaltungen versammelt haben. Auch elektrische Geräte wie Durchsagesysteme, Bildschirme und Beleuchtungssysteme können betroffen sein.

Mit der Entfeuchtung wird diesen Problemen ein Ende gesetzt. Sorptionsentfeuchtungssysteme von Munters für Eisbahnen halten den Taupunkt niedrig und nahe an der Eisoberflächentemperatur. Das Sorptionsrad des Entfeuchters wirkt wie ein Schwamm, der die Feuchtigkeit aufnimmt und auf einem Niveau hält, das die Kondensation drastisch reduziert.

Wenden Sie sich an Munters, um mehr über unser Sortiment an Produkten zu erfahren, die für die Anforderungen Ihrer Eishockey-, Bandy- oder Curling-Eisbahn entwickelt wurden.

Vorteile:

  • Reduzierte Kondensation und verbesserte Sicht
  • Verbesserte Eisqualität und reduzierte Kosten für die Eisaufbereitung
  • Geringere Wartungskosten
  • Verbesserte Raumluftqualität ohne Schimmel und Bakterienwachstum

Raumklima für herausragende Sportleistung

Übermäßige Luftfeuchtigkeit in Innenräumen fördert die perfekten Bedingungen für das Wachstum von Schimmel und Bakterien und schafft eine ungesunde Raumluftqualität. Dies wirkt sich negativ auf die Leistung der Sportler aus, ganz zu schweigen von der Beeinträchtigung des Komforts und der Sicht der zahlenden Kunden und Zuschauer.

Sorptionsentfeuchtungslösungen von Munters schaffen das perfekte Klima in allen Arten von Sportanlagen. Sie reduzieren die negativen Auswirkungen der Luftfeuchtigkeit und sorgen für ein sichereres, saubereres und gesünderes Raumklima für Sportler, Mitarbeiter und Zuschauer.

In Regionen mit sehr trockenen Bedingungen oder in den trockenen Wintermonaten kann Munters effiziente Befeuchtungslösungen anbieten, die optimale Raumbedingungen gewährleisten.

Wenden Sie sich an Munters, um mehr über unser Produktsortiment zu erfahren, das auf die Anforderungen Ihrer Sportanlage zugeschnitten ist.

Vorteile:

  • Gesündere Raumluftqualität
  • Verbesserte Leistungen der Sportler
  • Erhöhter Komfort

Angenehmes Raumklima für Zuschauer

Die Bereitstellung eines komfortablen Zuschauererlebnisses auf Eisbahnen und anderen Sportanlagen kann aufgrund der hohen Feuchtelast eine Herausforderung sein. Die Probleme resultieren aus einer Kombination aus schwitzenden Sportlern, der hohen Zuschauerzahl und dem 24/7-Betrieb einiger Veranstaltungsorte.

Vorteile:

  • Erhöhter Komfort
  • Gesündere Raumluftqualität
  • Weniger Geruch und Bakterienwachstum

Energieeffizienz

Die industriellen Sorptionsentfeuchtungslösungen von Munters erfreuen sich in Eisbahnen zunehmender Beliebtheit. Grund dafür sind die niedrigeren Gerätekosten, die durch Größenvorteile, modulare Designs und den Einsatz von Sorptionsrotoren erreicht werden. Diese Sorptionsentfeuchter sind einfach und äußerst effizient, da sie die vom Kondensator abgeleitete Wärme zur Regeneration des Sorptionsrades nutzen.

Wenden Sie sich an Munters, um unser Sortiment an Produkten zur Verbesserung der Energieeffizienz in Ihrer Sportanlage anzufragen.

Vorteile:

  • Hohe Entfeuchtungsleistung bei weniger Energiekosten
  • Konstanter Dauerbetrieb
  • Robuste Konstruktion mit langer Haltbarkeit und Lebensdauer
  • Kontinuierliche Leistung auch in anspruchsvollsten Umgebungen

Gebäudestrukturen und Innenräume schützen

Korrosion oder die Oxidation von Metall wird stark durch Feuchtigkeit in der Luft beeinflusst. Eine hohe relative Luftfeuchtigkeit führt dazu, dass sich eine dünne Wasserdampfschicht auf der Oberfläche des Metalls absetzt, die Korrosion entstehen lässt. Die Verwendung von Munters-Geräten senkt die relative Luftfeuchtigkeit effektiv auf 45–50 % und verhindert so Korrosion auf Stahl. Auf diese Weise werden potenzielle Schäden minimiert und die Wartungskosten für Gebäudestrukturen und Inneneinrichtungen gesenkt.

Vorteile:

  • Schutz der Gebäudestrukturen vor Korrosionsschäden
  • Reduzierung der Probleme mit Schimmel und Bakterien
  • Geringere Wartungskosten

Frischere Umkleideräume

Die zusätzliche Feuchtelast durch Duschen, Saunen und warme, verschwitzte Körper nach dem Training verschärft das Problem der übermäßigen Feuchtigkeit in Umkleideräumen von Fitnessstudios und Sportanlagen.

Selbst ein gut belüfteter, klimatisierter Umkleideraum kann unter diesen Bedingungen schnell feucht, geruchsintensiv und ungesund werden. Darüber hinaus kann Feuchtigkeit auf dem Boden gefährlich sein, da die Oberfläche zwar trocken aussieht, aber trügerisch rutschig ist.

Die Befeuchtungssysteme von Munters verbessern die Kundenzufriedenheit und den ROI für den Anlagenbetreiber. Die effizienten Befeuchtungslösungen von Munters sind ideal für arktische Regionen und für die trockenen Wintermonate geeignet und schaffen ein perfektes Klima in Umkleideräumen.

Vorteile:

  • Mehr Komfort in Umkleideräumen
  • Reduziertes Risiko von Gerüchen, Schimmel und Bakterien
  • Sicherere, weniger rutschige Böden
  • Verbesserte Desinfektion und minimales Unbehagen

Für alle Arten von Sportanlagen

Aufgrund der hohen Feuchtelast in vielen Freizeit- und Erholungseinrichtungen können traditionelle Klimageräte kein angenehmes und gesundes Raumklima schaffen. Alle Arten von Sportanlagen sind auf Entfeuchtung angewiesen, um die richtigen Luftfeuchtigkeitswerte zu erreichen und Sportler vor Problemen zu schützen, die durch übermäßige Luftfeuchtigkeit auftreten können.

Vorteile:

  • Verbesserte Raumluftqualität
  • Schützt Gebäudestrukturen
  • Erhöhte jährliche Kosteneinsparungen
  • Geringere Wartungskosten
  • Geringere Gerätekosten
  • Aufrechterhaltung einer gesunden Umgebung

Auswirkungen von zu hoher oder zu niedriger Luftfeuchtigkeit

Produkte – Eisbahnen und Sportanlagen

AirC Connect

Regler und Automatisierungszubehör

ComDry NX

Tragbare Entfeuchter

DSS Pro

Entfeuchtungssysteme

EC Cool

Direkte Verdunstungskühler und Befeuchter

„Die Eisqualität hat sich deutlich verbessert und häufige Unterbrechungen für die Eisreparatur im Sommer sind nicht mehr notwendig. Das Gebäude benötigt weniger Wartung, da sowohl Kondensation als auch Schimmelbildung eliminiert wurden, was ein viel gesünderes Klima für Sportler und Zuschauer sicherstellt. Unser Kühlsystem läuft weniger und die überschüssige Wärme, die wir im Sommer als Abwärme abgegeben haben, wird jetzt für den Regenerationszyklus verwendet.“

Luk Bursens, Zuständigkeit

Eisbahn Leuven

Was Sie von Munters bekommen