Would you prefer to visit the website in this country and language?

Effiziente Verarbeitung von Chemikalien und Düngemitteln

Sichere und effiziente chemische Verarbeitungsanwendungen erfordern stabile Produktionsumgebungen. Munters bietet Lösungen für Klimatisierung, Energierückgewinnung und saubere Technologien zur Steigerung der Produktivität in der Chemie- und Düngemittelindustrie.

Halten Sie die Bedingungen in Ihren Produktionsanlagen das ganze Jahr über stabil, indem Sie die Munters-Feuchteregelungslösungen für die Verarbeitung von Chemikalien und Dünger nutzen. Verbessern Sie die Produktqualität und -sicherheit bei gleichzeitiger Optimierung der Produktion und Minimierung ungeplanter Produktionsstopps.

Die Hochtemperatur- und Luft-Luft-Energierückgewinnungssysteme und sauberen Technologien von Munters tragen dazu bei, die Produktivität in der Fertigung zu steigern und gleichzeitig die Emissionen und den CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Dazu gehören Lösungen zur Tropfenabscheidung und Gas-Flüssigkeits-Trennung, zum Massentransfer und zur VOC-Reduzierung.

Weitere Informationen

Anwendungen in der chemischen und Düngemittelindustrie

Ein stabiles Produktionsklima das ganze Jahr über

Übermäßige Feuchtigkeit in der Luft wirkt sich auf chemische Prozesse aus. Hohe Luftfeuchtigkeitswerte können Probleme wie Verzögerungen und schlechtere Qualität verursachen, wenn Produkte zusammenkleben und verklumpen, was zu einer Verringerung der Gesamtproduktionseffizienz führt. Feuchtigkeit in der Luft kann auch zu Sicherheitsrisiken führen, da elektrische Installationen, die einer hohen Luftfeuchtigkeit ausgesetzt sind, häufig Korrosion und einen verringerten Isolationswiderstand aufweisen, was Kurzschlüsse verursachen kann.

Viele Anwendungen in der chemischen Industrie und der Düngemittelindustrie erzeugen Luftströme mit hohen Temperaturen, die die Luftfeuchtigkeit beeinflussen. Auch die Aufrechterhaltung einer konstanten Luftfeuchtigkeit im Sommer ist trotz High-End-Klimaanlagen eine Herausforderung.

Die Steuerung der Produktionsumgebung mit den Feuchteregelungssystemen von Munters zur Beseitigung von Kondensation sorgt für ein stabiles und kontrolliertes Produktionsklima – unabhängig von der Jahreszeit. Die Folge davon: Gleichbleibend hohe Produktqualität das ganze Jahr über, gesteigerte Produktionsleistung und weniger ungeplante Produktionsstopps, was Zeit und Geld spart.

Vorteile:

  • Präzise kontrollierte Bedingungen das ganze Jahr über
  • Feuchtigkeitsregelung bei Chemikalien und Schüttgütern
  • Höhere Qualität
  • Bessere Konsistenz
  • Schnellere Fertigung
  • Niedrigere Betriebskosten

Leistungssteigerung durch Massentransfer

Massentransferlösungen von Munters helfen, die Leistung zu steigern. Für Fraktionierung, Absorption, Stripping und Extraktion optimieren die Massentransferprodukte von Munters den Druckabfall im Verhältnis zur Leistung und verbrauchen dabei so wenig Energie wie möglich. Wir haben mit namhaften Lizenzgebern von Kohlendioxidabscheideanlagen zusammengearbeitet und sind mit deren Anforderungen bestens vertraut.

Wir bieten auch interne Fähigkeiten zur Entwicklung, Konstruktion, Herstellung und Lieferung von Massentransferprodukten für alle Arten von Chemie- und Düngemittelanlagen, einschließlich:

  • Kohlendioxid-Stripper/Dämpfer/Rückgewinnungskolonnen
  • Ammoniak-Stripper/Absorptionskolonnen
  • Chlornasswäscherkolonnen
  • Ätzmittelnasswäscher
  • Methanol-Stripper-/Verdampferkolonnen
  • Schmutzkondensat-Stripper-Kolonnen
  • Zellgasnasswäscher
  • Kolonnen zur Erzeugung von Wasserstoffgas
  • Stickstoffbefeuchtungskolonnen
  • Abgasnasswäscherkolonnen

Alle Füllkörper und Innenteile sind in verschiedensten Materialien erhältlich, unter anderem Edelstahl, Duplex, Super Duplex, Monel, Hastelloy, Alloy 625/825, Aluminium, Zirkonium, Titan, Kupfer und Kunststoff.

Im Laufe der Jahre haben wir Massentransferprodukte für mehr als 5.000 Installationen in einer Vielzahl von Projekten geliefert. Dazu gehören Kolonnendurchmesser von bis zu 12.000 mm (40 Fuß) mit strukturierten Füllkörpern, die dazugehörigen Innenteile und alle Arten von Böden bis zu Vier-Pass-Böden, einschließlich Ventil-, Sieb-, Bubble Cap- und Dual Flow-Böden.

Wenden Sie sich an Munters, um mehr über unsere Lösungen für den Massentransfer und andere saubere Technologien für die Chemie- und Düngemittelindustrie zu erfahren.

Vorteile:

  • Umfassendes Anwendungswissen und große Kundenreichweite
  • Interne Konstruktionskompetenz
  • Optimierter Druck im Verhältnis zur Leistung
  • Energieeffizienz
  • Kleinerer CO2-Fußabdruck

Energierückgewinnung mit Hochtemperatur-Wärmetauschern

Viele Herstellungsverfahren für Chemikalien und Düngemittel erfordern das Erhitzen von Luftströmen auf hohe Temperaturen, was mit erheblichen wirtschaftlichen und ökologischen Kosten verbunden ist. Der Einsatz von Hochtemperatur-Wärmetauschern in diesen Anwendungen kann diese Kosten senken, aber viele Kunden sind besorgt über die Qualität und Zuverlässigkeit von Wärmetauschern in ihren kritischen Prozessen.

Munters verfügt über umfassende Erfahrung in der Bereitstellung kundenspezifischer Hochtemperatur-Wärmetauscher für heiße und kalte isostatische Pressprozesse in Schwefelsäureanlagen. Kunden schätzen die Kosteneinsparungen, die die Feuchteregelungslösungen von Munters für ihr Geschäftsergebnis bringen.

Wenden Sie sich an Munters, um mehr über unsere Lösungen zur Energierückgewinnung für die Chemie- und Düngemittelindustrie zu erfahren.

Vorteile:

  • Deutliche Energieeinsparungen
  • Verbesserte Produktionsleistung
  • Geringere Wartungskosten
  • Geringere Umweltbelastung

Produkte – Chemikalien und Düngemittel

Zusätzliche Tropfenabscheider

Dreh-/Dralllamellentyp

Bettbegrenzer

Turm-Innenseite

Sammelbehälter/Schornsteinablage

Sammelbehälter/Schornsteinablage

ComDry NX

Tragbare Entfeuchter

Was Sie von Munters bekommen