Produktion optimieren, Korrosion beseitigen und Betriebskosten senken
Unkontrollierte Luftfeuchtigkeit verursacht Kondensations- und Korrosionsprobleme, Lack- und Beschichtungsfehler und unzuverlässige Prüfbedingungen. Munters löst diese Probleme mit Systemen, die es der Automobilindustrie ermöglichen, Temperatur und Luftfeuchtigkeit nach genauen Spezifikationen aufrechtzuerhalten.
Die Kontrolle von Umgebungsfaktoren wie Luftfeuchtigkeit und Temperatur ist für die Automobilindustrie eine geschäftliche Notwendigkeit. Munters Lösungen zur Entfeuchtung, VOC-Reduzierung und Hochtemperatur- und Luft-Luft-Energierückgewinnung spielen eine wichtige Rolle bei der Produktion und dem Schutz von Autos, Teilen und Ausrüstung sowie bei der Reduzierung von Emissionen und Betriebskosten.
Munters liefert kostengünstige, energieeffiziente Lösungen für die Automobilindustrie, die in unseren ISO 9001: 2008- und 14001-zertifizierten Einrichtungen hergestellt werden. Unsere Systeme können nach Ihren spezifischen Anforderungen und Anwendungen konzipiert werden.
Anwendungen in der Automobilindustrie
Feuchteregelung in Fertigungsprozessen
Die Entfeuchterlösungen von Munters für die Automobilherstellung sorgen für ein gleichbleibendes Raumklima, unabhängig von den Umgebungs- und Außenbedingungen. Das Ergebnis ist eine verbesserte Produktionsgeschwindigkeit sowie eine höhere Konsistenz und Qualität, da Probleme wie Kondensation und Korrosion vermieden werden.
Automobilhersteller auf der ganzen Welt nutzen die Geräte von Munters, um die ideale Umgebung für das Laminieren, Formen, Spritzgießen, die Herstellung von Autoscheiben und viele andere Fertigungsprozesse zu schaffen.
Wenden Sie sich an Munters, um mehr über unsere Lösungen für die Automobilindustrie zu erfahren.
Vorteile:
- Optimierte Fertigungsprozesse, die das ganze Jahr über konstant bleiben
- Vermeidung von Kondensations- und Korrosionsproblemen
- Schnellere Fertigung
- Höhere Qualität
- Bessere Konsistenz
- Geringe Betriebskosten im Vergleich zu alternativen Methoden
Verbesserung von Lackier- und Beschichtungsprozessen
Bei der Verwendung von Trockenluft während der Grundierung, des Lackierens und der Beschichtung erzielen Sie hochwertige Oberflächen und geringere Trocknungszeiten mit kürzeren Trocknungstunneln.
Die Spezifikationen für Beschichtungen schreiben oft eine maximale relative Luftfeuchtigkeit vor, die in den feuchten Sommermonaten oft nicht erreicht werden kann, was wiederum vorzeitige Ausfälle, wie Risse und Blasen, zur Folge hat. Durch den Einsatz von Feuchte- und Temperaturregelungslösungen von Munters bleibt die Qualität der Lack- und Beschichtungsprozesse das ganze Jahr über konstant, wodurch kostspielige Produktionsunterbrechungen vermieden werden. Diese Verbesserung der allgemeinen Trocknungskonsistenz reduziert im Gegenzug die Nacharbeit und hält die Herstellungskosten niedrig.
Darüber hinaus ist die Behandlung der Fortluft von Lackierkabinen, die mit flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs), wie z. B. Lösungsmitteln, belastet ist, mit den Zeolith-Rotorkonzentratorsystemen von Munters einfach zu bewerkstelligen. Das System bündelt ein großes Abgasvolumen, das eine niedrige VOC-Konzentration enthält, zu einem kleinen, intensiven Strom, der dann kostengünstig in einer Oxidationsanlage zerstört wird.
Die Hochtemperatur-Wärmetauscher von Munters gewinnen Wärme aus energieintensiven Prozessen, wie der Reduzierung der Lackierkabinenabgase, bei Temperaturen von bis zu 1093 °C (2000 °F). Die Energie kann zurückgewonnen und als Zusatzluft für den Prozess zurückgeführt, zur Vorwärmung der Verbrennungsluft oder für die Beheizung von Anlagen oder Büros verwendet werden.
Wenden Sie sich an Munters, um mehr über unsere Lösungen für die Automobilindustrie zu erfahren.
Vorteile:
- Höhere und gleichbleibende Qualität
- Schnellere Trocknungszeiten
- Geringere Emissionen
- Verbesserte Energieeffizienz
- Bessere Arbeitsbedingungen
Simulation von Umgebungsbedingungen für Tests
Testen und Messen von Motoren, Baugruppen und fertigen Fahrzeugen sind kritische Kontrollpunkte im Herstellungsprozess. Teststationen wie Windkanäle, sogenannte Soak Boxes, Umweltkammern und Absorberräume (anechoische Kammern) erfordern exakte Umgebungsbedingungen, um sicherzustellen, dass die Leistungsmessungen genau und wiederholbar sind und die Qualitätsziele erreicht werden.
Die Entfeuchterlösungen von Munters für die Automobilindustrie ermöglichen es Herstellern, Umgebungstaupunkte von bis zu -70 °C (-94 °F) zu simulieren für:
- Heiß- und Kaltstarttests
- Leistungsbewertungen Heizung und Klimaanlage
- Tests Frontscheibe/Scheiben entfrosten/beschlagen
- Funktionelle, dauerhafte und strukturelle Bewertung in extremen Umgebungen
- Komponenten- und Materialleistungsbewertungen
- Kontrollierte thermische „Bäder“ und Bewertung der Sonneneinstrahlung
Wenden Sie sich an Munters, um mehr über unsere Lösungen für die Automobilindustrie zu erfahren.
Vorteile:
- Wiederholbare und einstellbare Umgebungsbedingungen
- Verbesserte Leistungsmessung
- Höhere Qualität
- Geringe Betriebskosten im Vergleich zu alternativen Methoden
Abgasmessprüfung
Automobilhersteller arbeiten daran, die Schadstoffe, die durch Abgase in die Atmosphäre gelangen, zu reduzieren. Die Entfeuchtungstechnologie von Munters hilft dabei, genau definierte Verdünnungsluft zu liefern, die bei festgelegten Temperaturen und niedrigen Feuchtigkeitswerten gereinigt wird, um zuverlässige Messungen für die geringsten Emissionen zu erfassen.
Das System ermöglicht Variationen des Luftstroms und damit Tests, die auf spezifische Anforderungen zugeschnitten sind. Zur Simulation von Sommer- und Winterbedingungen können standardisierte Tests für die Produktentwicklung und Zertifizierung durchgeführt werden.
Wenden Sie sich an Munters, um mehr über unsere Lösungen für die Automobilindustrie zu erfahren.
Vorteile:
- Wiederholbare und anpassbare Prüfbedingungen
- Verbesserte Emissionsmessung
- Geringe Betriebskosten im Vergleich zu alternativen Methoden
Schutz von Fahrzeugen und Teilen bei der Lagerung und beim Transport
Autos und feuchtigkeitsempfindliche Komponenten – wie Metallteile, Innenverkleidungen, Elektronik und Rohstoffe – bergen das Risiko von Schimmel und Korrosion, was zu Verlusten und Ausschuss von minderwertigen Teilen führt. Die ordnungsgemäße Lagerung und der Transport von Automobilkomponenten in einem Klima mit niedriger Luftfeuchtigkeit, das von Entfeuchtern von Munters bereitgestellt wird, können Schimmel und Korrosion verhindern.
Wenden Sie sich an Munters, um mehr über unsere Lösungen für die Automobilindustrie zu erfahren.
Vorteile:
- Effiziente Konservierung von Fahrzeugen und Bauteilen
- Ganzjährige Klimaregelung
- Geringe Betriebskosten im Vergleich zu alternativen Methoden
Befeuchtungsanwendungen in der Automobilindustrie
Eine präzise Kontrolle der Luftfeuchtigkeit kann verschiedene Prozesse in der Automobilindustrie erheblich verbessern und letztlich die Produktionseffizienz und Produktqualität verbessern. Munters bietet maßgeschneiderte Befeuchtungslösungen, die auf die Herausforderungen in Lackierkabinen, Schleifdecks und Motortestumgebungen zugeschnitten sind.

Das Lackieren in der Automobilindustrie kann eine Herausforderung sein, da die Erwartungen an Qualität und Produktivität extrem hoch sind. Wenn die Luftfeuchtigkeit im Winter niedriger ist, kann dies zu Problemen in der Produktion führen, sei es durch erhöhte Staubmengen oder Probleme mit statischer Elektrizität. Die Befeuchtungslösungen von Munters lösen diese Probleme, indem sie die Luft auf das optimale Niveau befeuchten, was eine gleichmäßige Farbe, eine homogene Farbverteilung und geringere Verunreinigungen gewährleistet.
Die Aufrechterhaltung der korrekten relativen Luftfeuchtigkeit in Schleifdecks ist unerlässlich, um Staub zu unterdrücken und statische Aufladung zu mindern. Die Befeuchtungslösungen von Munters verhindern effektiv, dass luftgetragener Lackstaub an der Karosserieoberfläche haftet, was zu kürzeren Schleifzeiten und einer verbesserten Oberflächenqualität führt.
Für Abgasprüfungen müssen strenge Temperatur- und Feuchtigkeitskontrollparameter stets eingehalten werden. Die Befeuchtungssysteme von Munters bieten eine präzise Steuerung und Zuverlässigkeit, die genaue Prüfbedingungen ermöglicht.
Vorteile der Befeuchtungslösung von Munters:
- Verhinderung des Anhaftens von Luftstaub an Karosserieoberflächen
- Reduzierung statischer Aufladung und Steigerung der Produktionseffizienz
- Erhalt der Integrität von Lacken auf Wasserbasis
- Präzise Feuchteregelung für Abgastests
- Förderung des Wohlbefindens der Mitarbeiter durch Verbesserung der Arbeitsbedingungen