Kühltechniken für Gewächshäuser

Die Temperaturregelung ist für den Gewächshausanbau von entscheidender Bedeutung. Entdecken Sie wirksame Kühltechniken, die Ihren Pflanzen helfen, der Hitze standzuhalten und selbst bei brennend heißer Außenluft zu gedeihen.

Zwangsbelüftung mit Verdunstungskühlung
Belüftung und Verdunstungskühlung bilden zusammen ein sehr effizientes Kühlsystem für Gewächshäuser. Mit dem Belüftungssystem kann heiße, feuchte Luft aus dem Gewächshaus entfernt werden, während das Verdunstungskühlsystem die einströmende Luft abkühlt. Beispielsweise kann eine Belüftungsanlage mit Ventilatoren heiße, feuchte Gewächshausluft durch mehrere Lüftungsöffnungen ableiten. Und ein Verdunstungskühlsystem senkt die Zulufttemperatur, indem Außenluft durch wassergesättigte Kissen einströmt.
Durch die Kombination von Belüftung und Verdunstungskühlung können Züchter eine angenehme und produktive Umgebung für ihre Pflanzen schaffen, selbst in heißen, feuchten Klimazonen.

Kühltechniken für Gewächshäuser über Kissen und Ventilatoren
Munters CELdek® Verdunstungskühlkissen sind ideal für Gewächshäuser, für die eine hocheffiziente Kühlung erforderlich ist. Durch den einzigartigen Aufbau mit Kreuzstruktur wird mehr Wasser an die durch das Kissen strömende Luft abgegeben und es kommt zu einer intensiven Verdunstung. Das Ergebnis? Kühlere, feuchtere Luft kann dazu beitragen, die Ernteerträge zu verbessern und die Energiekosten zu senken.
Dank des einzigartigen, chemisch behandelten Zellulosepapiers sind die CELdek-Kissen unglaublich langlebig und widerstandsfähig gegen Verschleiß. Die Kissen halten mehrmaligen Reinigungsvorgängen und rauen Witterungsbedingungen stand, was eine lange Lebensdauer gewährleistet.

Automatisierte Kühlung mit dem Munters Green Climate Controller
Sorgen Sie mit dem Green Climate Controller von Munters für eine effiziente Kühlung Ihres Gewächshauses und verbessern Sie gleichzeitig Ihre Erträge. Dieses umfassende Klimatisierungssystem schafft auch an heißesten Tagen ein kühles und angenehmes Klima für Ihre Pflanzen.
Das automatisiertes Steuerungssystem kann die Belüftungs-, Verschattungs- und Vernebelungssysteme in Ihrem Gewächshaus automatisch einstellen, um ein konstantes Temperatur- und Feuchtigkeitsniveau aufrechtzuerhalten. Machen Sie sich keine Gedanken mehr über die Klimaregelung in Ihren Gewächshäusern und sparen Sie Zeit und Mühe bei der Regulierung des Innenklimas.
Entdecken Sie die digitale Regelung für Gewächshäuser mit dem Green Climate Controller von Munters

Ausgleich von Kühlung und Luftfeuchtigkeit in Ihren Gewächshäusern
Während Kühlsysteme die Temperaturen effektiv senken, können sie versehentlich die Luftfeuchtigkeit erhöhen und damit gute Rahmenbedingungen für Pilzwachstum schaffen. Die Ausgewogenheit zwischen Kühlung und Feuchteregelung erfordert Fingerspitzengefühl und Kompetenz.
Mit einem intelligenten Klimatisierungssystem wie dem Munters Green Climate Controller können Sie die Temperatur präzise regeln und die Luftfeuchtigkeit genauestens einstellen, damit eine optimale Umgebung für das Pflanzenwachstum entsteht. Zudem kann Ihr Klimatisierungssystem in Zeiten mit hoher Luftfeuchtigkeit im Freien die Kühlmechanismen automatisch anpassen, um eine übermäßige Feuchtigkeitsbildung im Gewächshaus zu verhindern.

Kontrollierte Abkühlung in einer geschlossenen Umgebung
Eine effiziente Kühlung in einem geschlossenen Gewächshaus bietet folgende Vorteile:
-
Effektivere Kühlung: Die Verdunstungskühlung kann beim Absenken der Gewächshaustemperaturen effektiver sein als die natürliche Belüftung, insbesondere in heißen und trockenen Klimazonen. Das liegt daran, dass die Verdunstungskühlung die Luft auf eine niedrigere Temperatur abkühlen kann als die natürliche Belüftung.
-
Besseres Pflanzenwachstum: Verdunstungskühlung kann zu einem besseren Pflanzenwachstum beitragen, weil sie die von den Pflanzen benötigte Feuchtigkeit bereitstellt. Das ist besonders in heißen, trockenen Klimazonen wichtig.
-
Geringeres Krankheitsrisiko: Verdunstungskühlung kann dazu beitragen, das Risiko von Pflanzenkrankheiten zu reduzieren, weil sie heiße, abgestandene Luft aus dem Gewächshaus entfernt. Denn Krankheiten breiten sich in warmen, feuchten Umgebungen schneller aus.
-
Energieersparnis: Verdunstungskühlung ist eine relativ energieeffiziente Methode zur Kühlung von Gewächshäusern. Es wird nur wenig Strom verbraucht, um Wasser durch die Kühlkissen zu pumpen, und es ist keine zusätzliche Kühlausrüstung erforderlich.
Bei der Investition in eine wirksame Kühlung geht es nicht nur um Komfort, sondern auch um die Produktivitätssteigerung in Ihrem Gewächshaus.