Energierückgewinnung
Energierückgewinnung mit Hochtemperatur-Luft-Luft-Wärmetauschern
Bleibt Energie aus Ihren industriellen Prozessen ungenutzt? Die effizienten und langlebigen Hochtemperatur-Wärmerückgewinnungssysteme von Munters halten hohen Temperaturen und rauen Betriebsumgebungen stand. Sie tragen zur Senkung von Kohlenstoffemissionen bei und amortisieren sich schnell.
Als einer der Branchenführer leistet Munters nach wie vor Pionierarbeit bei industriellen Wärmetauschern und Wärmerückgewinnungssystemen. Kontinuierliche Weiterentwicklung und ständige Tests, ein umfangeiches Anwendungswissen und mehr als 100.000 erfolgreiche Installationen gewährleisten, dass wir auch Ihre Anwendung unterstützen können.
Die Munters-Lösungen:
- Niedrige Energiekosten
- Kleinerer CO2-Fußabdruck
- Weniger Emissionen
- Widersteht schwierigen Bedingungen
- Kundenspezifische Ausführung erhältlich
Hocheffiziente, robuste Luft-Luft-Wärmerückgewinnungslösungen
Hocheffiziente, robuste Luft-Luft-Wärmerückgewinnungslösungen von Munters werden in der Lebensmittel-, Pharma-, Chemie-, Automobilindustrie und in vielen anderen Branchen eingesetzt. Es sind drei Wärmetauscher-Typen verfügbar:
- Falzblech: Z-Duct®-Serie (bis o 400 °F/204 °C)
- Geschweißte Platten: Thermo-Z® (bis 1.400 °F/760 °C)
- Geschweißte Röhren: Thermo-T® (bis zu 2.000 °F/1.093 °C)
Kundenspezifische Anfertigungen können mehrere Luftstromkonfigurationen, variable Plattenabstände und andere Optionen enthalten, um den gewünschten Wirkungsgrad der Wärmeübertragung und die nötige Druckdifferenz zu erreichen und gleichzeitig eine bestimmte Größe nicht zu überschreiten. Die industriellen Wärmerückgewinnungssysteme von Munters verwerten 60-80 % der Prozessabwärme und amortisieren sich schnell. Mit diesen Wärmetauschern zur Energierückgewinnung verkleinern Sie außerdem Ihren CO2-Fußabdruck, weil der Kraftstoffverbrauch reduziert wird. Mit anderen Worten tragen sie zu Ihrem Geschäftsergebnis und zu Ihrer Umweltbilanz bei.