Energieeffizienz
Sparen Sie Geld und Energie und entlasten Sie die Umwelt
Die energieeffizienteste Lösung für die Feuchteregelung liefert die Sorptionsentfeuchtung von Munters. Unsere erstklassige Rotortechnologie sorgt für bis zu 100 % mehr Effizienz bei der Wasseradsorption und Munters Power Purge™ kann den Energieverbrauch um bis zu 30 % senken. Mit Munters sparen Sie Geld und reduzieren Ihren CO2-Fußabdruck.

Mehr Energieeffizienz mit der industriellen Entfeuchtung von Munters
In den heutigen Industrieumgebungen ist Energieeffizienz von entscheidender Bedeutung. Häufig wird Luftfeuchtigkeit mithilfe der Heizung reguliert, indem die Temperatur in Lagern und Innenräumen erhöht wird. Dadurch kann der Energieverbrauch um das sieben- bis zehnfache steigen, was die Kosten drastisch in die Höhe treibt. Industrielle Entfeuchtung ist die bessere, weil energieeffizientere Alternative.
Munters bietet moderne industrielle Sorptionsentfeuchter an, die für maximale Energieeffizienz und Kostenersparnis ausgelegt sind. Unsere erstklassigen Entfeuchter haben im Vergleich zu herkömmlichen Heizlösungen folgende Vorteile:
- Hohe Entfeuchtungsleistung bei weniger Energiekosten: Entfeuchter von Munters sind darauf ausgelegt, mehr Feuchtigkeit zu entfernen und gleichzeitig Ihre Energiekosten zu senken.
- Effizienter Betrieb: Unsere industriellen Sorptionsentfeuchter nutzen die Abwärme des Kondensators zur Regeneration des Sorptionsrades, was für einen effizienten und einfachen Betrieb sorgt.
- Niedrige Gerätekosten: Durch technische Mehrwerteffekte, modulare Bauweisen und den Einsatz von Sorptionsrotoren können Sie niedrigere Gerätekosten erzielen und sich auf eine konsistentere Leistung in Ihrer Industrieumgebung freuen.
Steigen Sie auf die industrielle Entfeuchtung von Munters um und profitieren Sie von erheblichen Energieeinsparungen. Verabschieden Sie sich von hohen Energierechnungen und begrüßen Sie optimalen Komfort und Effizienz.

Individuelle, energiesparende Systeme
Die energieeffizienten Klimatisierungslösungen von Munters wurden speziell für Anwendungen mit hohen Anforderungen an die Entfeuchtung entwickelt. Das neue DSS Pro ist ein Paradebeispiel für die Integration eines kundenspezifischen Rotors und energieeffizienter Funktionen in einem innovativen AirPro-Gehäuse. Das DSS Pro senkt den Energieverbrauch um bis zu 30 % und ist für einen nahtlosen Übergang zu erneuerbaren Energiequellen konzipiert.

Die Spüloptionen von Munters sind auf jede Anwendung zugeschnitten
Munters bietet verschiedene Spüloptionen an, um die Effizienz des Entfeuchters zu verbessern. Energy Recovery Purge minimiert die Regenerationsenergie, während Spülluftsektoren wie Low Dew Point Purge und Energy Efficiency Purge die Kapazität und Leistung des Rotors ohne zusätzlichen Energiebedarf steigern.

Sparen Sie Energie mit Munters Green PowerPurge™
Green PowerPurge ist die Lösung für eine präzise und energieeffiziente Feuchtigkeitsregelung in Industrieumgebungen. Unser energiesparendes Sorptionssystem, das mühelos Taupunkte von -70 °C erreicht und den Energieverbrauch um bis zu 30 % senkt, kann Ihnen dabei helfen, große Erträge und eine hohe Produktqualität zu erreichen und gleichzeitig erhebliche Einsparungen zu erzielen.
Ganz gleich, ob es sich um einen Trockenraum für Lithium-Ionen-Batterien oder andere feuchtigkeitsempfindliche Prozesse handelt, Munters Green PowerPurge ist die intelligente Wahl für die Feuchtigkeitsregelung.