Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere
Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere
Stil et spørgsmål
Forretningsområde
Sign in
ME-II® Structured Packing, is an efficient and economical product.
It has all the desirable characteristics including predictable throughput, low pressure drop, high efficiency and flexibility, which plays vital role in separations.
Tekniske specifikationer
Valgmuligheder
Tekniske specifikationer | |
---|---|
"PACKING TYPE / SPECIFIC SURFACE AREA (m2 /m3): ME-II 65 X / 65 ME-II 125 X / 125 ME-II 170 X / 170 ME-II 200 X / 210 ME-II 250 X / 250 ME-II 350 X / 350 ME-II 500 X / 500 ME-II 750 X / 750 ME-II 65 Y / 65 ME-II 125 Y / 125 ME-II 170 Y / 170 ME-II 200 Y / 210 ME-II 250 Y / 250 ME-II 350 Y / 350 ME-II 500 Y / 500 ME-II 750 Y / 750" | |
Tekniske specifikationer | |
---|---|
"PACKING TYPE / SPECIFIC SURFACE AREA (m2 /m3): ME-II 65 X / 65 ME-II 125 X / 125 ME-II 170 X / 170 ME-II 200 X / 210 ME-II 250 X / 250 ME-II 350 X / 350 ME-II 500 X / 500 ME-II 750 X / 750 ME-II 65 Y / 65 ME-II 125 Y / 125 ME-II 170 Y / 170 ME-II 200 Y / 210 ME-II 250 Y / 250 ME-II 350 Y / 350 ME-II 500 Y / 500 ME-II 750 Y / 750" | |
Ikke valid bruger identifikation
Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere
Glemt password
Ikke valid bruger identifikation
Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!