Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere
Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere
Stil et spørgsmål
Forretningsområde
Sign in
I kolde perioder skal den kolde, indkommende luft varmes op, før den får kontakt med dyrene inde i bygningen. Til dette formål sender stjerne diffusorens unikke design luften ud vandret, når den er indstillet til små åbninger. Det gør, at den kolde, indkommende luft kan blive blandet med den varme luft nær bygningens tag. Hvis der er installeret et loft, kan luften rettes, så den strømmer langs loftet. Til dette formål kan man gøre brug af den såkaldte Coanda-effekt, hvor luftstrømmen klæber sig til loftet i længere tid. Det giver mere tid for den kolde indkommende luft til at blande sig med den varme staldluft. De længere blandetider resulterer i et mere ensartet indendørs klima.
I varme perioder øges behovet for ventilation af husdyrbygninger, og det er ikke længere nødvendigt at opvarme den indkommende luft, før den kommer i kontakt med dyrene. Stjerne diffusoren reagerer perfekt på denne ændring i ventilationsbehovet. Når diffusorens blade åbnes mere, begynder den at rette luft nedad mod dyrene, så der derved skabes større luftforsyning direkte til dyrene.
Produkt information
Tekniske specifikationer
Valgmuligheder
Downloads
80 W | |
---|---|
Vægt af fuldt udstyret ventilator | 27 kg |
Nominel propelhastighed | 900 rpm |
Luftstrøm ved 0 Pa | 6,520 m3/h |
Luftstrøm ved 0 Pa | 3,835 cfm |
Specifik ydelse ved 0 Pa | 31.6 m3/h /W |
Specifik ydelse ved 0 Pa | 18.6 cfm /W |
Propeldiameter | 600 mm |
Propeldiameter | 23.6 inch |
Antal blade | 5 |
Propelstigningen | 35 ° |
Max driftstemperatur | 50 °C |
Max driftstemperatur | 122 °F |
Den elektriske motors IEC-beskyttelsesklasse | IP55 |
250 W | |
Weight of fully equipped fan | 27 kg |
Nominal propeller speed | 900 rpm |
Airflow at 0Pa | 9,290 m3/h |
Airflow at 0Pa | 5,464 cfm |
Specific performance at 0Pa | 19.4 m3/h /W |
Specific performance at 0Pa | 11.4 cfm /W |
Propeller diameter | 600 mm |
Propeller diameter | 23.6 inch |
Number of blades | 10 |
Propeller pitch | 45 ° |
Max. operating temperature | 50 °C |
Max. operating temperature | 122 °F |
IEC protective class of electric motor | IP55 |
80 W | |
---|---|
Vægt af fuldt udstyret ventilator | 27 kg |
Nominel propelhastighed | 900 rpm |
Luftstrøm ved 0 Pa | 6,520 m3/h |
Luftstrøm ved 0 Pa | 3,835 cfm |
Specifik ydelse ved 0 Pa | 31.6 m3/h /W |
Specifik ydelse ved 0 Pa | 18.6 cfm /W |
Propeldiameter | 600 mm |
Propeldiameter | 23.6 inch |
Antal blade | 5 |
Propelstigningen | 35 ° |
Max driftstemperatur | 50 °C |
Max driftstemperatur | 122 °F |
Den elektriske motors IEC-beskyttelsesklasse | IP55 |
250 W | |
Weight of fully equipped fan | 27 kg |
Nominal propeller speed | 900 rpm |
Airflow at 0Pa | 9,290 m3/h |
Airflow at 0Pa | 5,464 cfm |
Specific performance at 0Pa | 19.4 m3/h /W |
Specific performance at 0Pa | 11.4 cfm /W |
Propeller diameter | 600 mm |
Propeller diameter | 23.6 inch |
Number of blades | 10 |
Propeller pitch | 45 ° |
Max. operating temperature | 50 °C |
Max. operating temperature | 122 °F |
IEC protective class of electric motor | IP55 |
Ikke valid bruger identifikation
Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere
Glemt password
Ikke valid bruger identifikation
Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!