Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere
Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere
Danmarks nye Rigsarkiv er indrettet med den nyeste teknologi for at sikre bedst mulige sikkerheds- og opbevaringsforhold for de værdifulde dokumenter. Rigsarkivet er opført som 2 store 15,5m høje haller forbundet til DSB’s hovedbygning med en 7 m høj mellembygning, hvor der på toppen er indrettet en grøn vandrehave. De to store højlagerbygninger er opført i kulbrændte teglsten med runestensrelieffer og indrettet med et meget høj sikringsniveau, herunder brandalarmer og overvågning. Hallerne er opdelt i fire separate højlagermagasiner, udstyret med 12,5 m høje mobile reoler. I mellembygningen er indrettet specialmagasiner.
Rigsarkivet er opført som 2 store 15,5 meter høje haller forbundet til DSB’s hovedbygning med en 7 meter høj mellembygning, hvor der på toppen er indrettet en grøn vandrehave. De to store højlagerbygninger er opført i kulbrændte teglsten med runestensrelieffer og indrettet med et meget højt sikringsniveau, herunder brandalarmer og overvågning. Hallerne er opdelt i fire separate højlagermagasiner, udstyret med 12,5 meter høje mobile reoler. I mellembygningen er indrettet specialmagasiner.
Rigsarkivet skal indeholde 3,5 milliarder arkivalier, der finder plads på de 370 hyldekilometer lange reolsystemer. Thanex har leveret reolsystemerne, der indeholder 270.000 plastikkassetter. Et avanceret stregkodestyret plukkesystem sikrer, at Rigsarkivet efter endt indflytning vil kunne lokalisere og fremhente ønskede dokumenter til publikum med en ganske kort ventetid.
For at sikre de historiske dokumenter er en meget nøjagtig kontrol af indeklimaet nødvendig. Kulturarvsstyrelsens retningsliner fra 2007 og den nye DS/ISO11799 standard om opbevaringsmiljø efterleves til fulde bl.a. takket være Munters’ sorptionsaffugtningsanlæg.
7 Munters affugtningssystemer er tilkoblet arkivets ventilationsanlæg og sikrer, at den relative luftfugtighed i de 70.000 m3 store arkiver året rundt holdes inden for 30-50% RH. (max. udsving over et døgn: 3%). Der arbejdes med fuld recirkulering af luften og et friskluftindtag på ca. 10% for at holde et overtryk.Temperaturen i arkiverne holdes konstant mellem 14-18°C (max. udsving på 1°C over et døgn).
Rigsarkivet er ét af mange eksempler på, hvor Munters affugtningsløsninger anvendes i sammenhænge, hvor man ikke kan risikere at gå på kompromis med sikkerheden. Munters’ lange erfaring med over 300.000 installationer verden over taler sit eget sprog.
Rigsarkivet blev det første OPP projekt i Danmark (Offentlig-PrivatPartnering), hvor Staten og private virksomheder i fællesskab har stået for byggeriet, og hvor Staten efter endt opførelse har tegnet kontrakt med et privat firma (her Kemp & Lauritzen A/S) om de næste 30 års drift, herunder affugtningsanlæggene.
Rigsarkivet skal indeholde 3,5 milliard arkivalier, der finder plads på de 370 hyldekilometer lange reolsystemer. Et avanceret stregkodestyret plukkesystem sikrer, at Rigsarkivet efter endt indflytning vil kunne lokalisere og fremhente ønskede dokumenter til publikum med en ganske kort ventetid.
For at sikre de historiske dokumenter, er en meget nøjagtig kontrol af indeklimaet nødvendig. Kulturarvsstyrelsens retningsliner fra 2007 og den nye DS/ISO11799 standard om opbevaringsmiljø efterleves til fulde bl.a. takket være Munters’ sorptionsaffugtningsanlæg.
7 Munters affugtningssystemer er tilkoblet arkivets ventilationsanlæg og sikrer at den relative luftfugtighed i de 70.000m3 store arkiver året rundt holdes indenfor 30-50% RH. (Max.udsving over døgnet: 3%). Der arbejdes med fuld recirkulering af luften og et friskluftindtag på ca. 10% for at holde et overtryk. Temperaturen i arkiverne holdes konstant mellem 14-18°C (Max. udsving på 1°C over et døgn).
300,000+ installationer
Rigsarkivet er ét af mange eksempler på, hvor Munters affugtningsløsninger anvendes i sammenhænge, hvor man ikke kan risikere at gå på kompromis med sikkerheden.
Munters’ lange erfaring med over 300.000 installationer verden over taler sit eget sprog.
Rigsarkivet blev det første OPP projekt i Danmark (Offentlig- PrivatPartnering), hvor Staten og private virksomheder i fællesskab har stået for byggeriet og hvor Staten efter endt opførelse har tegnet kontrakt med et privat firma (her Kemp & Lauritzen A/S) om de næste 30 års drift, herunder affugtningsanlæggene.
Ikke valid bruger identifikation
Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere
Glemt password
Ikke valid bruger identifikation
Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!