![Vindmøller](/globalassets/blocksimages/me/thinkstock-wind-turbines.jpg?width=675&height=380&mode=crop)
Vindmøller
Den stigende vigtighed af vindmøller til produktion af vedvarende energi har resulteret i en hurtig udvikling af vindmølleparker på land og offshore.
Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere
Den stigende vigtighed af vindmøller til produktion af vedvarende energi har resulteret i en hurtig udvikling af vindmølleparker på land og offshore.
Det aggressive miljø, som disse vindmøller ofte er placeret i, kræver særlig beskyttelse af nacellemaskineriet og tårnet.
De primære risikoområder omfatter vandindtrængen gennem luftindtag og korrosion på grund af kondensering. Munters er en førende leverandør til mange af verdens største vindmøllefabrikanter og kan overvinde begge disse potentielt skadelige trusler med en lang række vanddampudskillere og affugtere.
Munters vanddampudskillere fås i forskellige indstillinger, der kan tilpasses jeres specifikke behov. Afhængigt af systemkravene kan vanddampudskillere separere regn, hagl, sne og faste luftbårne partikler fra den indkommende køleluftforsyning.
I kolde klimaer er faren for isdannelse altid til stede, når temperaturen er tæt på eller under 0 °C. Munters vanddampudskillere kan forsynes med en integreret opvarmningsenhed (DFH), der er specifikt udviklet til barske miljøer, og som vil holde luftindtaget isfrit hele året rundt. De høje omkostninger til vedligeholdelse og en latent risiko for uheld i forbindelse med ophobning af is kan stort set elimineres.
Fordele ved Munters luftseparationssystem:
• Høj separationseffektivitet
• Meget lavt tryktab, hvilket fører til lavere driftsomkostninger
• Korrosionsbestandigt
• Enkel installation
• Lave vedligeholdelsesomkostninger på grund af et enkelt driftsprincip og lang levetid
• Bredt fronthastighedsområde
• Skræddersyede størrelser og design
• Tilpassede farver på aluminiumsseparatorer
• Lang række materialer af højeste kvalitet
• ISO 9001-certificeret fremstilling
Korrosion på grund af kondensering kan være ekstremt skadelig i både tårn og nacelle. Munters affugtere bruges til at holde den relative fugtighed (%RF) på et niveau, der sikrer, at korrosion ikke opstår. Affugterens rotor fjerner fugt fra luften - helt uden brug af kompressorer, køleflader el. lign. Munters har markedets største udvalg af sorptionsaffugtere i mange størrelser og konfigurationer, der kan passe til alle typer vindmøller.
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
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!