![Skadeservice](/globalassets/images/page-template-images/segments-images/schade-d05.plat-low-res.jpg?width=675&height=324&mode=crop)
Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere
Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere
Munters ComDry-affugtere samt arbejdshesten MCS300 er sorptionsaffugtere, der udmærker sig ved at have en lille størrelse i forhold til deres store kapacitet – også ved lave omgivelsestemperaturer. ComDry-affugterne er udstyrede med indbygget hygrostat, timetæller og mange andre spændende features og kan fås både med og uden luftkølet kondensator og pumpe.
Kondensaffugtere
Til perioder med høj temperatur og høj luftfugtighed på samme tid er kondensaffugterne DrizAir1200 og Revolution LGR med deres robuste design de helt ideelle affugtere.
Ligesom ved byggeudtørring kan man optimere tørreprocessen ved at opstille ventilatorer, der får fugten til at blive frigivet hurtigere fra materialer og vægge/lofter/gulve til lokalet, hvorefter affugterne effektivt fjerner fugten. Dette er en energi- og tidsbesparende metode. Til ventilatorerne fås forskelligt udstyr, f.eks. filterposer, fordelingsstykker etc., som du kan læse mere om her.
Når udtørring efter vand- og brandskader er tilendebragt, vil der ofte være brug for luftrensere for at få fjernet evt. opstået mug og skimmel. Til dette formål er luftrenseren HEPA500 helt unik, da den med sit helt specielle design både er nem at transportere, håndtere og betjene, samtidig med at den sikrer en optimal rensning af luften.
I saneringsbranchen opstår der behov for lugtsanering, og DuoZone er en ozonmaskine, der i én og samme proces danner og nedbryder ozon. Det medfører en meget enkel, meget effektiv og sikkerhedsmæssigt optimal lugtsanering, der bl.a. anvendes efter røgskader og på hotelværelser.
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
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!