Procesventilatoropgradering til affugtere i MX-serien
Energibesparelser på over 50 %
Procesventilatorer på ældre Munters MX-affugtere kører med AC-induktionsmotorer. Men hvis I opgraderer jeres Munters MX-affugter til en moderne, mere energieffektiv EC-ventilator (elektronisk kommutator), vil I få energibesparelser på 50 % eller mere.
EC-ventilatoren anvender et elektronisk styret statorfelt, der muliggør præcis 0-100 % proportional styring uden induktion. Styringsmetoderne omfatter tryktransducer eller manuelt potentiometer med spændingsmuligheder på 0-10 VDC eller 4-20 mA.
Fordele ved opgradering af EC-ventilator:
- Energiforbrug reduceret med 50 %
- Investeringsafkast (ROI) på mindre end 2 år
- Green Tech energieffektiv ventilatormotor
- Fleksibelt ventilatormotordesign muliggør vandret eller lodret udblæsning

Opgradering af procesventilator hos British Sugar
På British Sugars Cantley-anlæg i Storbritannien er syv affugtere i drift 8.500 timer om året. For at spare energi valgte man en ventilatoropgradering af MXT 2800 som et pilotprojekt. Opgraderingen omfattede udskiftning af den oprindelige ventilator, ændring af rørsystemet, montering af en EC-ventilatorenhed og justering af procesventilatorens koblingsudstyr. Med en elpris på 8,5p pr. kWh er investeringsafkastet mindre end 2 år.