Munters konvertering af styringer
Forlæng levetiden på jeres affugter
Konverter styringer på ældre Munters-luftbehandlingsudstyr, og opnå forbedret energieffektivitet og en række fleksible muligheder. Munters Climatix Control System, som er standard for større affugtere, fås til eksisterende systemer.
Vores konverteringskits til styringer fremstilles på forespørgsel, så de passer til jeres aggregaters specifikke konfiguration, hvilket indebærer en vis leveringstid. Munters anbefaler, at I træffer forebyggende foranstaltninger og konverterer ældre styringer for at minimere risikoen for ikke-planlagt nedetid, i tilfælde af at controlleren pludseligt bryder sammen.
Fordele ved konvertering:
- Mere præcis og energieffektiv systemdrift
- BMS-styring (Building Management System)
- Fjerntilslutning via Modbus TCP/IP, Modbus RTU, BACnet IP og WEB-optioner
- Fuld kontrol over ekstra funktioner som forbehandling, efterbehandling, opvarmning, køling og befugtning
- Værdiregistreringsmuligheder

Konvertering af ML2E-styringer til AirC400
Hvis I har en ML-affugter*, der er leveret mellem 1996 og 2023, anbefaler Munters, at I træffer forebyggende foranstaltninger og konverterer jeres velfungerende ML-affugter med en ny AirC400-controller.
Det eksisterende PCB-styremodul er forældet, og der er ingen direkte erstatning at få, hvis det går i stykker. For at undgå ikke-planlagt nedetid og forlænge ML-affugterens levetid anbefaler Munters, at I konverterer jeres styresystem med vores AirC400-konverteringssæt til ML2E-serien.
*Dette konverteringssæt kan bruges med ML420E, ML690E, MLT800E, ML1100E, ML1350E, MLT1400E.

Konvertering af ML2E-styringer til Climatix
Hvis I har en ML-affugter eller et ML Plus-system med et affugtermodul*,
der er leveret mellem 1996 og 2023, anbefaler Munters, at I træffer forebyggende foranstaltninger og konverterer jeres velfungerende ML-affugter med en ny, avanceret Climatix-controller.
Det eksisterende PCB-styremodul er forældet, og der er ingen direkte erstatning at få, hvis det går i stykker. For at undgå ikke-planlagt nedetid og forlænge ML-affugterens levetid anbefaler Munters, at I konverterer jeres styresystem med vores Climatix-konverteringssæt til ML2E-serien.
*Dette konverteringssæt er designet til ML420E-, MLT800E-, ML690E-, ML1100E-,
ML1350E- og MLT1400E-enheder leveret mellem 1996 og 2023.

ML3*-styingskonvertering til Climatix
Hvis I har en ML-affugter*, der er fremstillet mellem 2005 og 2015, anbefaler Munters, at I træffer forebyggende foranstaltninger og konverterer jeres velfungerende ML-affugter med en ny Climatix-controller.
Den eksisterende ACD/ICD-controller er forældet, og der er ingen direkte erstatning at få, hvis den går i stykker. Munters anbefaler, at I konverterer jeres styresystem og forlænger ML-affugternes levetid.
*Dette konverteringssæt kan bruges til ML17, ML23 og MLT30

MX-konvertering til Climatix
Boost jeres MX-affugters ydeevne med en ny Climatix-controller. MX-serien med integreret DDC-styring har fungeret pålideligt i mere end tyve år og tilbyder forskellige opgraderingsmuligheder.
Da DDC-controlleren ikke længere kan udskiftes på grund af forældede komponenter, anbefaler vi, at I konverterer styringen med et konverteringssæt, der er fremstillet til at passe til jeres MX-aggregats specifikke konfiguration. Konverteringssættet fremstilles på forespørgsel og kræver en vis leveringstid, så sørg for at planlægge indgrebet for at undgå nedetid, i tilfælde af at controlleren pludseligt bryder sammen.
Mars/Wrigley Confectionary Yorkville i Illinois, USA fik Munters til at foretage en eftermontering af Allen Bradley MicroLogix 1000 til Allen Bradley MicroLogix 1200 PLC. Ændringen forløb helt uden problemer, og enheden kører nu 24/7 som ønsket.
Pete Maier, Regional Project Engineer