Eftermontering og opgradering af affugtningsudstyr
Giv jeres udstyr et bedre præstationsniveau
Vores eftermonterings- og opgraderingsservice er designet til at puste liv i jeres eksisterende affugtningsudstyr, optimere dets ydeevne og forlænge dets levetid langt ind i fremtiden. Vi kan også hjælpe jer med at tilpasse jeres eksisterende system til at opfylde nye krav ved at tilføje forbedret funktionalitet og muligheder.
Vores serviceteknikere kan hjælpe jer med at forlænge jeres udstyrs levetid og forbedre dets ydeevne ved hjælp af forskellige teknikker.
Eksempler omfatter:
- Konvertering af styringer
- Rotorenergigenvinding
- Ventilatoropgraderinger til luftbehandlingsaggregater
- Procesventilatoropgraderinger
- Energikildekonvertering
- Komplet renovering af luftbehandlingsaggregater
- Rotoropgraderinger

Konvertering af styringer
Konverter styringerne i jeres eksisterende affugtere for at udnytte alle fordelene ved Munters AirC-controlleren. AirC er det standardstyresystem, der indgår i de fleste af de større affugtningssystemer fremstillet af Munters i dag, og tilbyder en lang række fordele såsom:
- Mere præcis og energieffektiv systemdrift
- Forbedret kommunikation med BMS
- Munters tilslutningsmuligheder
- Brugervenligt softwaresystem med brugervenlig grænseflade
- Værdiregistreringsmuligheder
Rotorenergigenvinding
Har I en ældre Munters-affugtermodel installeret i jeres anlæg, men ønsker at reducere energiforbruget? Vores dygtige serviceteknikere kan hjælpe jer. Munters’ eftermonteringsløsninger er designet til at minimere energiforbruget i ældre enheder og sikre energieffektiv drift i mange år fremover.
Da det meste af den energi, der kræves til sorptionsprocessen, bruges til at opvarme regenereringsluftstrømmen, genererer genvindingsenergien, der bruges i regenereringscyklussen, betydelige energibesparelser. Ved at tilføje Munters’ renseteknologi til et eksisterende affugtningssystem reduceres regenereringsenergien med op til 30 % og giver typisk et investeringsafkast på to år.
Ventilatoropgraderinger til luftbehandlingsaggregater
Reducer energiforbruget i luftbehandlingsaggregater (AHU'er) drastisk. Udskift ældre, remdrevne ventilator- og motorenheder, der er monteret på indblæsnings- og udsugningssiden i et luftbehandlingsaggregat, med en ventilatorvæg bestående af mere energieffektive elektroniske kommutatorventilatorer. Når I vælger at opgradere jeres luftbehandlingsaggregater i stedet for at udskifte dem, sparer I både tid, penge og ressourcer.
Vigtige fordele
- Opnå samme luftmængde med 30-60 % mindre energi
- En meget bredere virkningsgradskurve muliggør betydelige energibesparelser gennem reduktion af ventilatorhastigheden
- Lavere vedligeholdelsesomkostninger uden udskiftning af remme og smøring af lejer
- Lavere CO₂-udledning, der bidrager til at nå jeres mål

Procesventilatoropgraderinger
Vores serviceteknikere kan hjælpe jer med at reducere energiforbruget ved at udskifte AC-motoren og scrollventilatorsystemerne, der anvendes i ældre affugtere, med nye EC-drevne ventilatorvægge. Denne opgradering fører til energibesparelser på 50 % eller mere, hvilket giver et investeringsafkast på mindre end to år. Det er muligt at konfigurere disse alsidige ventilatorvægge i forskellige opstillinger med henblik på fleksibel installation.

Energikildekonvertering
Lad vores serviceteknikere hjælpe jer med at reducere jeres afhængighed af fossile brændstoffer og reducere jeres samlede CO₂-aftryk ved at udskifte en gasfyret regenereringsvarmekilde med en elektrisk varmeenhed. Denne løsning er især attraktiv i områder, hvor vedvarende energikilder leverer strøm til nettet, og hvor der er incitamenter til at bruge dem.

Komplet renovering af luftbehandlingsaggregater
Som et alternativ til udskiftning tilbyder vi en komplet renoveringsservice af luftbehandlingsaggregater, der omfatter nye døre, kabinetter, komponenter og ventilatorer. Ved behov kan det være muligt at ændre aggregatet til et nyt behov, i tilfælde hvor der f.eks. er behov for ekstra filtrering eller varmegenvinding.
Renoveringsprocessen kan finde sted i forskellige faser, hvilket gør det muligt at holde luftbehandlingsaggregatet kørende under hele processen. Denne tilgang er ofte at foretrække, da den maksimerer oppetiden for nedstrømsaktiviteter eller -processer. Vores komplette renoveringsservice kan udføres på alle mærker og modeller af luftbehandlingsaggregater uanset alder, type, producent eller placering.

Rotoropgraderinger
Sorptionsrotorer er bredt anerkendt som den mest energieffektive teknik til at skabe fugtkontrollerede miljøer. Hvis I ønsker at øge kapaciteten på en eksisterende affugter, er den mest effektive og omkostningseffektive måde at gøre det på at opgradere rotoren.
Den forbedrede energieffektivitet og højere rotorkapacitet vil sikre årlige besparelser, der giver Niko et investeringsafkast på kun 20 måneder.
Niko NV

Munters livscykluspleje
I løbet af Munters-udstyrets lange levetid gennemgår det fire livscyklusfaser. Uanset fase sikrer vores serviceprodukter og -løsninger optimal drift og ydeevne. Vores tilbud dækker alt fra installation og grundig forebyggende vedligeholdelse til opgraderinger og hjælp med at udarbejde de bedste erstatningsløsninger, når tiden er kommet til at forny jeres udstyr.