Ekstraktion
Saturn FIVE
Munters Saturn FIVE-serien består af udsugningsventilatorer, der kombinerer exceptionel luftstrøm med høj energieffektivitet. De modulopbyggede, højteknologiske ventilatorer fremmer dyrenes vækst og forbedrer dyrevelfærden og produktiviteten.
Highlights
- Fuldt fleksibel modulopbygning
- Bæredygtighed
- Reducerer energiforbrug og drifts- og vedligeholdelsesomkostninger
- E-line sparer op til 50 % på elomkostningerne
- Lang levetid og korrosionsbestandighed
Produkter i denne serie
Model | Propeldiameter (mm) | Motortype | Maks. statisk tryk (Pa) | Produktside | Brugermanual |
---|---|---|---|---|---|
Saturn FIVE | 1400 | Ac, Ec | 150 |
Titel | Sprog | Språk | Download-link |
---|---|---|---|
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdf | AssemblyInstruction | tysk | Vis |
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdf | AssemblyInstruction | engelsk | Vis |
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdf | AssemblyInstruction | fransk | Vis |
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdf | AssemblyInstruction | italiensk | Vis |
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdf | AssemblyInstruction | portugisisk | Vis |
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdf | AssemblyInstruction | spansk | Vis |
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdf | AssemblyInstruction | tysk | Vis |
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdf | AssemblyInstruction | engelsk | Vis |
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdf | AssemblyInstruction | fransk | Vis |
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdf | AssemblyInstruction | italiensk | Vis |
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdf | AssemblyInstruction | portugisisk | Vis |
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdf | AssemblyInstruction | spansk | Vis |
Saturn extraction fans-BR-EN-202404 | brochure | engelsk | Vis |
E-line-BR-EN-202504 | brochure | engelsk | Vis |