Would you prefer to visit the website in this country and language?

Cirkulation

EMS

Munters EMS-luftcirkulationsenheder opfylder kravene til ventilationsanvendelse i landbrug med fjerkræ (kyllinger, høns) og malkedyr. De kraftige og effektive ventilatorer giver en enestående luftstrøm, reduceret energiforbrug og et behageligt miljø for dyr og operatører.

Highlights

  • Overlegen holdbarhed med Munters Protect-belægning
  • Nem at montere og vedligeholde
  • Højere luftstrømskapacitet
  • Reduceret energiforbrug
  • Fås i forskellige størrelser: 30", 36" og 50"
  • EMS50 er udstyret med en højeffektiv motor i overensstemmelse med EU-reglerne

Produkter i denne serie

ModelPropeldiameter (mm)MotortypeProduktsideBrugermanual
EMS501270Ac, EcVis

TitelSprogSpråkDownload-link
AGH_Assembling_EMS50.pdfAssemblyInstructionengelskVis
E-line-BR-EN-202403brochureengelskVis