Would you prefer to visit the website in this country and language?

Apps og styringsenheder

Rotem Trio

Munters Rotem Trio håndterer alle aspekter af landbrugsklimaet og sikrer klassens bedste luftkvalitet og dyrevelfærd, samtidig med at den gør det muligt for landbruget at være fremtidssikret med IoT-teknologierne.

Highlights

  • Sikrer overlegen vækst og dyre-/fuglevelfærd
  • Giver avanceret fjernstyring og sikkerhed 
  • IOT-klare, cloudbaserede præcisionstjenester til landbruget
  • Brugervenlig TrioAir-app i realtid 
  • Tilslutter til standard LAN-infrastruktur

Produkter i denne serie

ModelB x D x H (mm)Vægt (kg)Driftstemperaturinterval (°C)StrømforsyningsområdeProduktsideBrugermanual
Rotem Trio svin323 x 141 x 4074,3-10 to +50 100 - 240 VAC
Rotem Trio fjerkræ323 x 141 x 4074,3-10 to +50100 - 240 VAC

TitelSprogSpråkDownload-link
TRIO 20 Swine-IM-EN-202502.pdfAdditionalManualengelskVis
TRIO 20 Swine-IM-ES-202502.pdfInstallationManualspanskVis
TRIO 20 Swine-IM-PT-202502.pdfInstallationManualportugisiskVis
TRIO 20 Swine-IM-IT-202502.pdfInstallationManualitalienskVis
TRIO 20 Swine-IM-DK-202310.pdfInstallationManualdanskVis
TRIO 20 Swine-IM-SW-202310.pdfInstallationManualsvenskVis
TRIO 20 Poultry-IM-ES-202502.pdfInstallationManualspanskVis
TRIO 20 Poultry-IM-CN-202502.pdfInstallationManualkinesisk (forenklet)Vis
TRIO 20 Poultry-IM-SW-202310.pdfInstallationManualsvenskVis
TRIO 20 Poultry-IM-EN-202502.pdfInstallationManualengelskVis
TRIO 20 Poultry-IM-PT-202502.pdfInstallationManualportugisiskVis
TRIO 20 Poultry-IM-IT-202503.pdfInstallationManualitalienskVis