Would you prefer to visit the site in this language?
Munters GreenField-styreenheder optimerer afgrødeudbyttet og kvaliteten på tværs af drivhuse og åbne marker ved at automatisere vandings- og gødningssystemer.
Model | B x D x H (mm) | Vægt (kg) | Driftstemperaturinterval (°C) | Strømforsyningsområde | Produktside | Brugermanual |
---|---|---|---|---|---|---|
GreenField | 320 x 180 x 470 | 6 | 0 to 50 | 115 - 230 VAC | ||
GreenField ECO | 265 x 180 x 325 | 4,5 | 0 to 50 | 115 - 230 VAC | ||
GreenField App og CommBox | 182 x 146 x 20 | 1 | 0 to 50 | 24 VDC | Vis | |
GreenField DC-styreenhed | 320 x 180 x 470 | 4,5 | -10 to +50 | 12 VDC | ||
Grønt RTU-system | 274 x 121 x 296 | 2 | 0 to 50 | 12 VDC | Vis |
Titel | Sprog | Språk | Download-link |
---|---|---|---|
Green Field Installation Rev 1.9 116783.pdf | AssemblyInstruction | engelsk | Vis |
Green Field Installation IT R1.3 116842.pdf | AssemblyInstruction | italiensk | Vis |
Green Field ECO Installation Rev 1.7 116785.pdf | AssemblyInstruction | engelsk | Vis |
Green Field ECO Installation R1.3 IT 116844.pdf | AssemblyInstruction | italiensk | Vis |
RTU RX Module IM R1.4 116812.pdf | AssemblyInstruction | engelsk | Vis |
Radio Repeater Module IM Rev 1.4 116810.pdf | AssemblyInstruction | engelsk | Vis |
Serial Transmitter Module IM R1.3 116809.pdf | AssemblyInstruction | engelsk | Vis |
RTU PtP Module Installation Manual Rev 1.1 116863.pdf | AssemblyInstruction | engelsk | Vis |
Green Field DC User Manual Rev 1.1 116816.pdf | InstallationManual | engelsk | Vis |
Green Field DC Install Manual Rev 1.1 116817.pdf | InstallationManual | engelsk | Vis |
Single Cable RTU R1.2 116872.pdf | InstallationManual | engelsk | Vis |
Green RTU Configuration Manual R1.6 116815.pdf | UserManual | engelsk | Vis |