Would you prefer to visit the website in this country and language?

Fugtighedssensor

Munters' fugtighedssensor er udstyret med et unikt følerelement, der giver ekstremt nøjagtige aflæsninger (+/- 3 %).

Highlights

  • Enkel installation: Tilslut til styreenheden, og hæng den op
  • Næsten vedligeholdelsesfri
  • Brugervenlige han-hun-stik muliggør hurtig fjernelse af enheden
  • Høj præcision

    Produkter i denne serie

    Model
    RHS+0 to 6012

    TitelSprogSpråkDownload-link
    AGH_Manual_110468 RHS_Munters 4.0.2.pdfAssemblyInstructionengelskVis
    AGH_Manual_110468 RHS_Munters 4.0.2.pdfAssemblyInstructionportugisiskVis
    AGH_Manual_110468 RHS_Munters 4.0.2.pdfAssemblyInstructionspanskVis
    AGH_Manual_RHS-10 SE Manual CN R1.1 110713.pdfAssemblyInstructionkinesisk (forenklet)Vis