Would you prefer to visit the website in this country and language?

Ammoniaksensor

Ammoniaksensoren muliggør kontinuerlig, langsigtet ammoniakmåling. Sensoren fungerer sammen med Platinum Pro/Touch-, Rotem Pro/One- og Trio-controllerne og leverer realtidsdata via et konstant 0-10 V-udgangssignal.

Highlights

  • Ophængsclips til nem placering i stalden
  • Status-LED viser enhedens driftstilstand
  • Dedikeret ventilationsprogram til behandling af høje ammoniakniveauer
  • Ændringer i temperatur eller luftfugtighed påvirker ikke sensoren
  • Realtidsovervågning muliggør mere effektiv klimastyring samt forebygger ammoniakophobning
  • Enkel montering og nem afmontering ved rengøring i dyre- eller fjerkræstalde

    Produkter i denne serie

    Model
    Ammoniaksensor100 x 50 x 2000,50 to 50

    TitelSprogSpråkDownload-link
    Ammonia Sensor EN R2.0 16660.pdfAssemblyInstructionengelskVis
    Ammonia Sensor CN R1.3 116835.pdfAssemblyInstructionkinesisk (forenklet)Vis