Vilkårlig pakning:
Tall-Pack
Med Munters Tall-Pak®s vilkårlige pakning opnår masseoverførselseffektivitet, som kan sammenlignes med standard-pall rings med et lavere trykfald. Dets 1:1-sideforhold, større overfladeareal til flydende gasfordeling og ekstra stivere gør den til en af de mest effektive, vilkårlige ringtypepakninger.
Highlights
- Lavere trykfald, men samme effektivitet som pall rings
- Øget grænsefladeområde til flydende gaskontakt
- Højere mekanisk styrke
- Tyndere, højere riste end pall rings
- Lavere anskaffelsesomkostninger end pall rings
Produkter i denne serie
Model | Overfladeareal (m2/m3) | Porositet (%) |
---|---|---|
Tall-Pak nr. 1 (30 mm) | 171 | 96,5 |
Tall-Pak nr. 1,5 (45 mm) | 118 | 97 |
Tall-Pak nr. 2 (60 mm) | 84 | 97,8 |
Tall-Pak nr. 3 (90 mm) | 57 | 98 |