Filtre til afkastsluft
Lavamatic
Reducer udledningen af støv og ammoniak fra afkastluften i fjerkræ- og svinestaldene med Munters Lavamatic vasketromle. Til svinestalde er lugtreduktion med et ekstra biologisk trin muligt. Dette komplette, præfabrikerede modul fås i to størrelser, 50.000 og 100.000 m3/t, og hjælper husdyrbrug med at overholde miljøbestemmelserne.
Highlights
- Minimerer ammoniakudledninger med mere end 80 %
- Fjerner op til 90 % af alt støv i afkastsluften
- Reducerer lugt til <300 GE/m3
- Lavt energiforbrug og høj driftssikkerhed
- Nem at rengøre og vedligeholde
- Unik roterende vasketromle
Produkter i denne serie
Model | Produktside |
---|---|
Lavamatic | Vis |