Would you prefer to visit the website in this country and language?

Væg

ZEW Basic

Optimer luftstrømmen i husdyrbedrifter med den avancerede teknologi i Munters ZEW basic 1600. Vægluftindtaget er energieffektivt og frostbestandigt og giver afgørende fordele sammenlignet med standardindtag på markedet.

Highlights

  • Designet til fjerkræ- og svineopdræt
  • Bølget konstruktion giver optimal luftgennemstrømning og kasteradius
  • Klap med drypkant og tætning forhindrer tilisning
  • Høj volumenstrøm takket være luftindtagsdyse
  • Fås med standard eller differentieret luftstrøm
  • Integreret åbning til valgfrit fuglebeskyttelsesgitter
  • Fremstillet af varmeisoleret polyuretan

Produkter i denne serie

ModelLængde (mm)Højde (mm)Luftstrøm ved statisk tryk ved 20 Pa (m3/t) Automatisk åbning (a.o..)/lukning (a.c.)ProduktsideBrugermanual
ZEW Basic 16007313512300AutomaticOpening, AutomaticClosingVis