Would you prefer to visit the website in this country and language?

Affugtningssystemer

ML Plus

Munters ML Plus er et lille, energieffektivt modulopbygget klimastyringssystem med integreret temperatur- og fugtstyring. Den gennemprøvede fritstående sorptionsaffugter fjerner vanddamp fra indendørsmiljøer, hvor det er afgørende at bevare værdifulde materialer og følsomme produkter.

Highlights

  • Meget fleksibelt, afprøvet modulsystem
  • Lavt energiforbrug
  • Kabinet af høj kvalitet til hygiejniske krav
  • Kompakt og pladsbesparende design
  • Nem plug-and-play-installation og serviceadgang
  • Hurtig idriftsættelse
  • Passer til ISO-standardkanaler

Produkter i denne serie

ModelNominel luftstrøm (m³/t)Brugermanual
ML Plus180 - 3000

  • Konfigurerbar for- og efterbehandling
  • Netværksforbindelse
  • Dugpunktssensor
  • Energigenvindende udluftning (ERP)
  • Filterkombination M5, G4 eller G4/F7
  • Isolering (med eller uden)
  • Spolemodul til forkøling
  • Procesluftventilator
  • Systembypass

TitelSprogSpråkDownload-link
ML Plus-BR-EN-201505brochureengelskVis
ML Plus-BR-PL-201905brochurepolskVis
ML Plus-BR-DE-201505brochuretyskVis