Bærbare affugtere
MK NX Series
Munters MK-affugteren fjerner fugt fra luften i små rum ved hjælp af et miljøvenligt kølemiddel. Denne lette, bærbare enhed holder den relative luftfugtighed konstant og forhindrer unødvendig affugtning ved automatisk at justere indstillingerne ved hjælp af integrerede eller eksterne sensordata.
Highlights
- Intelligent affugtningsstyring
- Integreret RH/T-føler
- Let, bærbar enhed
- Holdbar og robust konstruktion
- Høj affugtningskapacitet
- Nem at bruge og vedligeholde
Produkter i denne serie
Model | B x D x H (mm) | Driftstemperaturinterval (°C) | Maksimum luftstrøm (m3/t) | Produktside | Brugermanual |
---|---|---|---|---|---|
MK35 NX | 509 x 385 x 860 | 3 - 35 | 420 | ||
MK55 NX | 539 x 445 x 846 | 3 - 35 | 550 | ||
MK75 NX | 548 x 495 x 907 | 3 - 35 | 900 | ||
MK95 NX | 548 x 495 x 917 | 3 - 35 | 900 | ||
MK200 | 345 x 495 x 527 | 2 - 35 | 342 |