Bærbare affugtere
MG
Få pålidelig fugtstyring med Munters MG-sorptionsaffugter. Dette er den mindste bærbare affugter fra Munters. Den kombinerer avanceret sorptionsteknologi med lang levetid til fugtstyring ved enhver temperatur i industrielle, kommercielle og boligmiljøer.
Highlights
- Effektiv affugtning ved -20 °C/+40 °C
- Transportabel og let
- Høj styrke i forhold til vægt
- Stød- og vibrationsbestandig
- Nem at vedligeholde
- Kvalitetssikring af luftkvaliteten
Produkter i denne serie
Model | Samlet effekt (kW) | Produktside | Brugermanual |
---|---|---|---|
MG50 | 435 | ||
MG90 | 720 |