Fritstående affugtere
MCD
Munters MCD-serien er pålidelig og robust og består af fritstående sorptionsaffugtere med Munters højtydende SilicaGel-rotor. Den opfylder industrielle og kommercielle krav til effektiv fugtstyring, energieffektivitet og fremragende ydeevne.
Highlights
- Nem at indstille
- Energieffektiv
- Affugtning mellem -20°C og 40°C
- Modulerende fugtstyring, herunder vådlufttemperaturføler
- Flere muligheder for kommunikation og ekstern styring
- Alarmer for standardfilter og rotorstop
- Eksterne service- og driftsindikatoralarmer
Produkter i denne serie
Model | Produktside | Brugermanual |
---|---|---|
MCD100 | ||
MCD120 | ||
MCD140 | ||
MCD155 |
Titel | Sprog | Språk | Download-link |
---|---|---|---|
Manual_MCDG_ES.pdf | UserManual | spansk | Vis |
Manual_MCDE_RU.pdf | UserManual | russisk | Vis |
Manual_MCDG_DE.pdf | UserManual | tysk | Vis |
Manual_MCDE_DE.pdf | UserManual | tysk | Vis |
Manual_MCDG_FR.pdf | UserManual | fransk | Vis |
Manual_MCDE_FI.pdf | UserManual | finsk | Vis |
Manual_MCDE_FR.pdf | UserManual | fransk | Vis |
Manual_MCDE_SV.pdf | UserManual | svensk | Vis |
Manual_MCDE_NL.pdf | UserManual | hollandsk | Vis |
Manual_MCDE_EN.pdf | UserManual | engelsk | Vis |
Manual_MCDG_NL.pdf | UserManual | hollandsk | Vis |