Would you prefer to visit the website in this country and language?

Bærbare affugtere

ComDry NX

Munters er stolte over at kunne præsentere den opgraderede Munters ComDry NX-serie med en ny styreenhed, inklusive Modbus- og hardwire-kommunikation – en ekstremt pålidelig serie af transportable affugtere med høj tørrekapacitet, letvægtsdesign og 20 % højere energieffektivitet end de fleste konkurrenter. Alle enheder har et plug-and-play-styresystem med grafisk display, kraftig drivmotor, AirC Wireless-tilslutning, servicealarmer og kWh-måler. Disse klasseførende affugtere skaber det perfekte klima i mange forskellige applikationer.

Highlights

  • Kompakt og let vægt
  • Avanceret styreenhed med Modbus
  • Fugtigheds- og temperatursensor
  • kWh- og andre timetællere
  • Energieffektiv
  • Muligheder for Munters AirC trådløs fjernbetjening og sensorer

Produkter i denne serie

ModelB x D x H (mm)Vægt (kg)Driftstemperaturinterval (°C)Maksimum luftstrøm (m3/t)ProduktsideBrugermanual
ComDry NX 190Y445 x 270 x 38111-20 to +40190
ComDry NX 210X445 x 270 x 57114,3-20 to +40210
ComDry NX 160L445 x 270 x 57115,60 to +40150
ComDry NX 170L445 x 270 x 57115,70 to +40150

TitelSprogSpråkDownload-link
ComDry NX M190Y-PS-PT-BR-202412productsheetportugisiskVis
ComDry NX M190Y-PS-PL-202412productsheetpolskVis
ComDry NX M210X-PS-PT-BR-202412productsheetportugisiskVis
ComDry NX M210X-PS-PL-202412productsheetpolskVis
ComDry NX M160L-PS-PL-202412productsheetpolskVis
ComDry NX M160L-PS-PT-BR-202412productsheetportugisiskVis
ComDry NX M170L-PS-PT-BR-202412productsheetportugisiskVis
ComDry NX M170L-PS-PL-202412productsheetpolskVis