Tilbehør til styring og automatisering
Termostat
RDT-5 er en digital femtrinstermostat, der fungerer sammen med styreenheder eller som en selvstændig enhed (bruger sin egen temperatur til at aktivere backupsystemer).
Highlights
- Automatisk korrelation til aktuel vækstdag og målsætpunkt
- Fem uafhængige termostater
- Hvert trin kan indstilles til backupkøling eller -opvarmning
- 10-punkts og 10-dages temperaturkurve
- Kan programmeres via Platinum-controllere eller direkte fra RDT-5 UI
- Enheden fungerer uafhængigt af styreenheden, hvilket sikrer driften, når der er behov for backupsystemer
- Der kræves ingen software til at køre enheden, kun til konfigurationen
Titel | Sprog | Språk | Download-link |
---|---|---|---|
RDT-5 Triple Phase Manual ES R1.2 116852.pdf | InstallationManual | spansk | Vis |
RDT-5 Triple Phase CN R1.3 116344.pdf | InstallationManual | kinesisk (forenklet) | Vis |
RDT-5 Triple Phase-IM-EN-202504 B.pdf | InstallationManual | engelsk | Vis |
RDT-5 Dual Phase-IM-EN-202502.pdf | InstallationManual | engelsk | Vis |