Stefan Aspman om Geoclima: En strategisk tilpasning til innovation inden for datacenterkøling
Dec 19, 2024
En Q&A med Stefan Aspman, President for Data Center Technologies hos Munters
Da AI fortsætter med at omforme datacenterkøling, udvider Munters sit produktudvalg for at hjælpe kunder med at navigere i stadig mere komplekse infrastrukturinvesteringer. Vi talte med Stefan Aspman, President for Data Center Technologies hos Munters, om behovet for agilitet i tilpasningen til disse forandringer. Han diskuterede også, hvordan Munters' nylige opkøb af Geoclima, en italiensk chiller-producent, gør det muligt for virksomheden at tilbyde kunder omfattende løsninger til varmeafledning fra start til slut.
Hvilke udfordringer står datacentre over for i dag?
"Datacenterindustrien befinder sig ved en kritisk skillevej og skal håndtere voksende krav fra AI, højdensitets-computing, bæredygtighedskrav og hurtig teknologisk udvikling," siger Stefan Aspman.
"Disse udfordringer kræver innovative køleløsninger, fleksibel infrastruktur og effektive energihåndteringsstrategier. Fremover vil datacenteroperatører have brug for alsidige og skalerbare løsninger, der imødekommer nutidens krav og fremtidssikrer deres faciliteter. Det stigende antal ændringsanmodninger sent i specifikationsprocessen understreger de usikkerheder, der venter forude."
Hvordan understøtter Munters kunder i denne periode med forandringer?
"Vores Data Center Technologies-team driver innovation gennem tre hovedstrategier for at levere optimale køleløsninger til vores kunder. For det første investerer vi i vores egen F&U. For eksempel forbereder vi os på at lancere en ny CDU (Cooling Distribution Unit) og udvide vores prisvindende luft- og væskekølingssystem, SyCool, med ekstra størrelsesmuligheder."
"Derudover foretager vi strategiske opkøb for at styrke vores produktportefølje. Vores nylige opkøb af Geoclima bygger på omfattende applikations- og teknologiekspertise, hvilket gør det muligt for Munters at levere højkvalitets chiller-løsninger. I 2022 opkøbte vi også EDPAC, en førende producent af datacenterudstyr, hvilket styrker vores portefølje med CRAC- og CRAH-udstyr."
"Vi samarbejder også strategisk med andre virksomheder, som ZutaCore, en førende leverandør af direkte-til-chip væskekølingsløsninger til datacentre. Ved at arbejde tæt sammen med ZutaCore kan vi tilbyde vores kunder en fuldstændig vandfri køleløsning, der imødekommer deres udviklende behov."
"Endelig vækster vi sammen med datacentermarkedet. Munters investerer i nye fabrikker for at understøtte denne hurtige globale vækst, hvor vores nye anlæg i Cork, Irland, er det seneste eksempel."
Munters Geoclima-portefølje
Datacentre har brug for robuste, fleksible og pålidelige chillere, der kan køre kontinuerligt 8.760 timer om året. For at møde disse krav tilbyder Munters sin mest effektive serie af luft- og vandkølede chillere: Geoclima Turbomiser.
Turbomiser
For at reducere energiforbruget, minimere eller forhindre lækager, reducere kølemiddelladning og sikre lydsvag og pålidelig drift, omfatter Turbomiser:
- Inverterstyrede, magnetiske Turbocor-kompressorer, der justerer output for præcist at matche kølebehovet
- Mikrokanal aluminiumskondensatorer, der reducerer kølemiddelladningen og samtidig øger varmeoverføringseffektiviteten
- Oversvømmede fordampere, der sikrer optimal varmeoverføring mellem kølemiddel og vand
- Kølemiddelpumpesystem, der øger den termodynamiske effektivitet over hele driftsområdet
- Inverterstyrede kondensatorventilatorer, der justerer hastigheden efter behov og reducerer energiforbruget
- Avanceret chiller-kontrolsystem, der integrerer den indbyggede kompressorstyring for at optimere den samlede systemydelse
Valgfrie Turbomiser-teknologier
- Circlemiser: Unik cylindrisk mikrokanal varmeveksler, der øger varmeudvekslingsfladen med op til 45%
- Circlemiser Free Cooling System: Udnytter kold omgivelsesluft til yderligere at reducere det årlige energiforbrug
- Megacircle: For større installationer, der fordobler varmeudvekslingsfladen uden at ændre installationsfoden
- Dynamic Evaporative System: Adiabatisk køling for at forbedre energieffektiviteten ved kondensatorspolerne
- Free Cooling: Tilføjer en coil før kondensatorerne for at sænke indgangsvandstemperaturen ved brug af kold omgivelsesluft
- Dynamic Evaporative + Free Cooling: Hybrid system, der maksimerer effektiviteten og leverer op til 2.400 kW med en COP på 6.01 W/W under standard driftsbetingelser

25059-en-stefan_aspman_pr.webp