Fugtstyring til konservering og opbevaring
Museer, lagre, arkiver og andre opbevaringsområder skal holde luftfugtigheden på niveauer, der er egnede til at bevare værdifulde produkter og artefakter, samtidig med at energiomkostningerne holdes under kontrol. Munters’ affugtningsløsninger kan kontrollere fugten i opbevaringsområder døgnet rundt og beskytte genstandene mod fugtskader.
Når fugtskader opstår, er det vanskeligt, hvis ikke umuligt, at genoprette artefakter og værdifulde produkter. Varme er en almindelig metode til at forsøge at kontrollere skader fra høj relativ luftfugt. Men selve temperaturen har ingen indflydelse på kvaliteten af materialerne (undtagen for visse væsker). Afhængigt af udendørsforholdene vil den relative luftfugtighed i en opvarmet bygning svinge mellem 20-70 %, hvilket gør denne metode dyr og ineffektiv. Ved at bevare værdifulde genstande ved hjælp af en affugter styres den relative luftfugtighed, så den holdes konstant året rundt – uanset forholdene udenfor. Desuden bidrager minimering af varmeforbruget til at beskytte de opbevarede materialer. Brug af affugtere i stedet for varmeenheder til at styre fugtniveauet resulterer i energibesparelser på mellem 30-70 %.
Munters-løsninger
- Ensartet indeklimastyring året rundt
- Bevarelse af artefakter og varer
- Bekæmpelse af skimmelsvamp, bakterier og korrosion
- Reduceret indendørs luftforurening
- God indendørs luftkvalitet
- Lave energiomkostninger
Bevarelse af artefakter
Munters’ affugtningsløsninger beskytter vigtige objekter i arkiver, museer, biblioteker, samlingspleje og andre faciliteter ved at skabe og opretholde et kontrolleret opbevaringsklima året rundt. Forebyg fugtskader ved at kontrollere luftfugtniveauet overalt, hvor genstande af papir, bomuld, træ, læder, metal, folie eller andre følsomme materialer opbevares.
Andre materialer kan blive skæve og krympe, hvis de opbevares i et for tørt miljø. Uden tilstrækkelig fugt kan visse museumsgenstande blive skøre og beskadigede. Derfor er det vigtigt at opretholde de rette miljøforhold for at holde fugtfølsomme produkter på deres bedste. Munters tilbyder et bredt udvalg af befugtere og andre produkter til at skabe et perfekt klima til opbevaringsområder, som kan integreres i luftbehandlingssystemer eller installeres som selvstændige enheder.
Anbefalinger for fugtniveauer for forskellige materialer:
- Acetatfilm: 35°F, 30-40 % RH
- Nitratbaseret film: 36°F, 20-30 % RH
- Papir: 65-70°F, 30-50 % RH
- Ustabile materialer kan kræve strengere opbevaringsforhold.

Affugtning til lagre
Overdreven fugt forårsager også problemer med skimmel, mug, rust, korrosion, råd og insektangreb, hvilket resulterer i dyre og forstyrrende skader på mange almindeligt opbevarede varer som metal, pulver, fødevarer, elektronik og tøj, for ikke at nævne selve udstyret på lageret. Overvågning af lagertemperatur og luftfugt er påkrævet. En Munters-opbevaringsaffugter flytter fugtfyldt luft udenfor eller kondenserer fugten til flydende vand, hvilket sikrer, at opbevarede varer forbliver i optimal stand.
Kontakt Munters for at høre mere om vores sortiment af produkter, der er designet til energieffektiv bevarelse.
Produkter – Konservering
"Pålidelighed er afgørende. Vi valgte en direkte erstatning og overvejede ikke engang at bruge andre. Det er vores mest kritiske lagerområde, og vi har brug for et system, vi kan stole på. Vi ved, at vi kan stole på Munters."
Stuart Walpole, Processtyring
Floranova