Legionella
Hvad er legionella?
Legionella er en gruppe bakterier, der trives i vandmiljøer. De kan også være til stede i industrielle miljøer som f.eks. køletårne, evaporative kondensatorer og andre vandbaserede systemer.
Hvis den ikke kontrolleres korrekt, kan legionella hurtigt formere sig og blive luftbåren. Indånding af legionella-kontaminerede aerosoler udgør en betydelig risiko for menneskers sundhed, hvilket potentielt kan føre til legionærsygdom. I øjeblikket findes der 52 identificerede arter af legionella.

Sådan virker legionærsygdom
Legionærsygdom er en alvorlig lungeinfektion forårsaget af indånding af legionellabakterier. Symptomer kan opstå kort tid efter smitte. Det betyder, at alle, der udsættes for bakterierne, potentielt er i fare. Mens ældre voksne og personer med svækket immunsystem er mere sårbare, kan alle blive syge af legionella. Indånding af små vanddråber, der indeholder bakterierne, eller utilsigtet indtagelse af forurenet vand kan føre til infektion.

Hvordan kan det påvirke jeres industrielle proces?
Legionella-bakterier elsker ferskvand. Selvom de normalt ikke er skadelige i deres naturlige miljøer, bliver de et problem i menneskeskabte omgivelser. Det betyder, at ethvert system, der bruger vand, kan udgøre en risiko. Mange kølesystemer bruger ferskvand. Luften, der pumpes ind i bygninger, passerer ofte først igennem vådt materiale, der er gennemvædet med vandet. Denne opsætning kan skabe de rette betingelser for legionellavækst.

Hvordan kan man forebygge legionærsygdom?
Med en skræddersyet Munters-befugtning forebygges legionærsygdom. Dampbefugtning holder vandtemperaturen over 60°C, hvilket hæmmer væksten af legionellabakterier. Men med evaporativ befugtning og kølesystemer er der behov for lavere vandtemperaturer. Alligevel forhindres legionellavækst, fordi overførslen af fugt sker på et molekylært niveau, hvilket forhindrer legionellabakterier i at bevæge sig med de små vandmolekyler.

Vælg den rigtige Munters-befugtningsløsning til jeres proces
Beskyt produktkvaliteten, reducer tab og reducer driftsomkostningerne med Munters befugtere. Vores evaporative befugtere og dampbefugtere er designet til at optimere luftfugtigheden i industri-, erhvervs- og landbrugsbygninger. Med Munters får I pålidelige og effektive klimastyringsløsninger, der holder driften produktiv og sikker!